카탈로그: Motovario
생성됨: 14.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Motovario
NMRVPL/IHW - Worm gear reducer with pre-stage and torque limiter
Motovario
Gear motors and gear units
Worm geared motors and gear units
Powered by
CAD모델 선택
{motovario/motoriduttori_e_riduttori/vite_senza_fine/nmrl_ihw_asmtab.prj},{NB=NMRVPL/IHW 040-090 23.29 (3.11x7.5) 35 D NO NO - - - - NO},{HW=40},{GRNUM=90},{GR=040-090},{RAP=23.29 (3.11x7.5)},{ACU=Ø35},{LIM=D},{VB=No},{TFU=0},{TFUX=0,'No',2,'FA',3,'FB',4,'FC',5,'FD'},{PFU=0},{BR=0},{PBR=0},{PBX1=1,'1',2,'2',5,'5',6,'6',7,'7',8,'8'},{CAP=0},{VBX='No','VS24x50','VS0.875inx2.36in'},{PPATH=nmrl_ihw_asmtpl.prj},{B=40},{B1=6},{D1=19},{F1=M6},{G2=204.5},{I=90},{I2=42},{T1=21.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
GR
Size
ⁿ/ₐ
ENTRNRV
Input shaft
ⁿ/ₐ
ACU
Output hole shaft (d)
ⁿ/ₐ
DFU
Output flange dimension (d)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
D1
j6
[mm]
F1
ⁿ/ₐ
G2
[mm]
I
[mm]
I2
[mm]
T1
[mm]
NMRVPL/IHW 040-090 23.29 ...
040-090
19x40
Ø35
-
40
6
19
M6
204.5
90
42
21.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성