카탈로그: Motovario
생성됨: 14.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Motovario
NMRL/H - Worm gear reducer with pre-stage and torque limiter
Motovario
Gear motors and gear units
Worm geared motors and gear units
Powered by
CAD모델 선택
{motovario/motoriduttori_e_riduttori/vite_senza_fine/nmrl_h_asmtab.prj},{NB=NMRL_H A31/050 22.08 (2.94x7.5) 71 B5 140x14 BS 25 1 1 - 1 3 0 0 NO - --},{IDNR=},{HW=31},{GRNUM=50},{GR=A31/050},{RAP=22.08 (2.94x7.5)},{PAM=71 B5},{ES=BS},{ACU=25},{ACUX='25'},{VB=1},{TFU=1},{TFUX=1,'NO',2,'FA',3,'FB',4,'FC',5,'FD'},{PFU=1},{BR=3},{PBR=0},{PBX1=1,'1',5,'5',7,'7',8,'8'},{CAP=0},{TIP=NO},{GRA=-},{SIGLA=-},{MOR=-},{RF=-},{SER=-},{AL1= 0,'NO',3,'S1in',4,'B1in'},{AL2= 0,'NO',1,'S25',2,'B25'},{ALY1=25},{ALY2=1in},{PPATH=nmrl_h_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
GR
Size
ⁿ/ₐ
COLL
Connection
ⁿ/ₐ
ACU
Output hole shaft (d)
ⁿ/ₐ
DFU
Output flange dimension (d)
ⁿ/ₐ
G
[mm]
G2
[mm]
PM
[mm]
DM
[mm]
B
[mm]
TM
[mm]
NMRL_H A31/050 22.08 (2.9...
A31/050
140x14
25
-
160
32
160
14
5
16.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성