NMCPM, NMCPMS - 에어용커플러 - 미니츄어타입-수나사플러그
Misumi
誘명꽣
튜브/조인트/흡착 부품/노즐
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/nmcpm.prj},{NB=NMCPM5},{MAT=1},{NO=5},{T=M5},{DMAJ=5.000},{PITCH=0.80000},{L=17},{C=9.2},{A=4.5},{H=8},{B=2.4},{MASS=2.0},{L1=12.50000},{L2=3.30000},{L3=1.80000},{L4=1.60000},{L5=0.00000},{D1=4.40000},{D2=3.60000},{D3=3.47000},{D4=0.00000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
MATS
씰 재질
ⁿ/ₐ
OT
사용온도범위(섭씨온도)
ⁿ/ₐ
AF
사용유체
ⁿ/ₐ
MAXOP
최고사용압력
[MPa(kgf/cm**2)]
PR
내압
[MPa(kgf/cm**2)]
NO
번호
ⁿ/ₐ
T
T 나사직경
ⁿ/ₐ
L
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
H
H 2면폭
[mm]
B
B 내경
[mm]
MASS
질량
[g]
NMCPM5
NMCPM5
무전해니켈크롬도금
니트릴 고무 (NBR)
-20~60
공기
1.0(10)
1.5(15)
5
M5
17
9.2
4.5
8
2.4
2.0
NMCPM10
NMCPM10
무전해니켈크롬도금
니트릴 고무 (NBR)
-20~60
공기
1.0(10)
1.5(15)
10
R1/8
26
12.5
9.0
11
2.4
8.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성