피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: NTN Automation
생성됨: 29.10.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NTN Automation
NLMK - Square Flange Type Linear Bearing
NTN Automation
Linear Motion
Linear Ball Bushings and Shafting
Linear Bearing
Metric
Non Self Aligning
Asia Series
Square Type
No Pilot
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{ntn_automation/linear_motion/linear_ball_bushings_shafting/linear_bearing/metric/non_self_aligning/asia_series/square_flanged/no_pilot/standard/nlmk.prj},{NB=NLMK16UU},{NOTE=NOTE Please make selection from top to bottom},{MN=NLMK16},{BT=Square Flanged},{SL=UU},{DR=16},{DRTOL=+0/-0.009},{D=28},{DTOL=+0/-0.013},{L=37.000000},{LTOL=+0/-0.20},{D1=48},{K=37},{H=6},{FD=38},{LD1=4.5},{LD2=7.5},{LH=4.1},{SQ=0.012},{ECC=0.012},{BR=5},{BLRD=79},{BLRS=120},{WGT=0.102}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NOTE
Selection Note
ⁿ/ₐ
BT
Bearing Type
ⁿ/ₐ
DR
Inner Dia.
[mm]
DRTOL
Inner Dia. Tol.
[mm]
D
Outer Dia.
[mm]
DTOL
Outer Dia. Tol.
[mm]
L
Length
[mm]
LTOL
Length Tol.
[mm]
SQ
Squareness
[mm]
ECC
Eccentricity Max
[mm]
BR
Number of Ball Rows
ⁿ/ₐ
BLRD
Basic Load Rating - Dynamic
[C(kgf)]
BLRS
Basic Load Rating - Static
[Co(kgf)]
WGT
Weight
[Kg]
NLMK6UU
NLMK6UU
NOTE Please make selectio...
Square Flanged
6
+0/-0.009
12
+0/-0.011
19.000000
+0/-0.20
0.012
0.012
4
21
27
0.017
NLMK8SUU
NLMK8SUU
NOTE Please make selectio...
Square Flanged
8
+0/-0.009
15
+0/-0.011
17.000000
+0/-0.20
0.012
0.012
4
18
22
NLMK8UU
NLMK8UU
NOTE Please make selectio...
Square Flanged
8
+0/-0.009
15
+0/-0.011
24.000000
+0/-0.20
0.012
0.012
4
28
40
0.027
NLMK10UU
NLMK10UU
NOTE Please make selectio...
Square Flanged
10
+0/-0.009
19
+0/-0.013
29.000000
+0/-0.20
0.012
0.012
4
38
56
0.047
NLMK12UU
NLMK12UU
NOTE Please make selectio...
Square Flanged
12
+0/-0.009
21
+0/-0.013
30.000000
+0/-0.20
0.012
0.012
4
52
80
0.053
NLMK13UU
NLMK13UU
NOTE Please make selectio...
Square Flanged
13
+0/-0.009
23
+0/-0.013
32.000000
+0/-0.20
0.012
0.012
4
52
80
0.064
NLMK16UU
NLMK16UU
NOTE Please make selectio...
Square Flanged
16
+0/-0.009
28
+0/-0.013
37.000000
+0/-0.20
0.012
0.012
5
79
120
0.102
NLMK20UU
NLMK20UU
NOTE Please make selectio...
Square Flanged
20
+0/-0.010
32
+0/-0.016
42.000000
+0/-0.20
0.015
0.015
5
90
140
0.120
NLMK25UU
NLMK25UU
NOTE Please make selectio...
Square Flanged
25
+0/-0.010
40
+0/-0.016
59.000000
+0/-0.30
0.015
0.015
6
100
160
0.272
NLMK30UU
NLMK30UU
NOTE Please make selectio...
Square Flanged
30
+0/-0.010
45
+0/-0.016
64.000000
+0/-0.30
0.015
0.015
6
160
280
0.340
NLMK35UU
NLMK35UU
NOTE Please make selectio...
Square Flanged
35
+0/-0.012
52
+0/-0.019
70.000000
+0/-0.30
0.020
0.020
6
170
320
0.496
NLMK40UU
NLMK40UU
NOTE Please make selectio...
Square Flanged
40
+0/-0.012
60
+0/-0.019
80.000000
+0/-0.30
0.020
0.020
6
220
410
0.773
NLMK50UU
NLMK50UU
NOTE Please make selectio...
Square Flanged
50
+0/-0.012
80
+0/-0.019
100.000000
+0/-0.30
0.020
0.020
6
390
810
1.720
NLMK60UU
NLMK60UU
NOTE Please make selectio...
Square Flanged
60
+0/-0.015
90
+0/-0.022
110.000000
+0/-0.30
0.025
0.025
6
480
1020
2.250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NLMKP - Pilot Pattern Square Flange Linear Bearing
NTN Automation
03.02.2022
NLMK L - Long Square Flange Type Linear Bearing
NTN Automation
03.02.2022
NLMF L - Long Circular Flange Type Linear Bearing
NTN Automation
03.02.2022
NLMKP L - Long Pilot Pattern Square Flange Linear Bearing
NTN Automation
03.02.2022
LMK_M - Flanged linear motion ball
YTP
26.03.2024
NLMF - Circular Flange Type Linear Bearing
NTN Automation
03.02.2022
Rectangular Flange Type LMK
THK CO.,LTD.
23.05.2024
LMK-L - Flanged Housing Square Double Flange
HepcoMotion
20.12.2023
BGSNB, BGSN, BASN, SBGSN - Bearings with Housings - Non-Retained - Square
Misumi
09.09.2019
NKBK - Square Flange Type Linear Bearing
NTN Automation
03.02.2022
C-MTSFRC, C-MTSNRC, C-MTSGRC - Economy Lead Screws Nuts - Flanged
Misumi
29.05.2023
MTSRX, MTSBRX, MTSLX, MTSBLX - Lead Screw Both Ends Double Stepped
Misumi
31.05.2023
LFRM & LFSM - Flanged Type Linear Bearings
WMBerg
06.06.2023
FB - Flanged Bracket Bearing - Inch - Food Safe Mounted Bearings
Dodge
17.12.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성