您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
NK160B/NK160C - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.160
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_160/un_finished_sprocket_steel/b_type/nk160b.prj},{NB=NK160B21_()},{TYPE=NK160B},{TYPEX=160B},{NOT=21},{NOTX=21.000},{DP=340.84},{DO=368},{MATC=},{SD=30},{SURFT=},{BD=147},{BL=71},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
NK160B10
NK160B
10
164.39
187
135.81
135.81
29.4
Induction hardening
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK160B11
NK160B
11
180.31
204
151.73
149.89
29.4
Induction hardening
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK160B12
NK160B
12
196.28
220
167.70
167.70
29.4
Induction hardening
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK160B13
NK160B
13
212.27
237
183.69
182.14
29.4
Induction hardening
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK160B14
NK160B
14
228.30
253
199.72
199.72
29.4
Induction hardening
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK160B15
NK160B
15
244.33
269
215.75
214.41
29.4
Induction hardening
C : 切削规格
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK160B16
NK160B
16
260.39
286
231.81
231.81
29.4
Induction hardening
C : 切削规格
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK160B17
NK160B
17
276.46
302
247.88
246.70
29.4
Induction hardening
C : 切削规格
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK160B18
NK160B
18
292.55
319
263.97
263.97
29.4
Induction hardening
C : 切削规格
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK160B19
NK160B
19
308.64
335
280.06
279.01
29.4
Induction hardening
C : 切削规格
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK160B20
NK160B
20
324.74
351
296.16
296.16
29.4
Induction hardening
C : 切削规格
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK160B21
NK160B
21
340.84
368
312.26
311.31
29.4
Induction hardening
C : 切削规格
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK160B22
NK160B
22
356.96
384
328.38
328.38
29.4
无
W : 焊接规格
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK160B24
NK160B
24
389.19
416
360.61
360.61
29.4
无
W : 焊接规格
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK160B25
NK160B
25
405.32
433
376.74
375.94
29.4
无
W : 焊接规格
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK160B26
NK160B
26
421.45
449
392.87
392.87
29.4
无
W : 焊接规格
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK160B30
NK160B
30
485.99
514
457.41
457.41
29.4
无
W : 焊接规格
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK160B32
NK160B
32
518.28
546
489.70
489.70
29.4
无
W : 焊接规格
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK160B35
NK160B
35
566.71
595
538.13
537.56
29.4
无
W : 焊接规格
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK160C40
NK160C
40
647.47
676
618.89
618.89
29.4
无
W : 焊接规格
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK160C45
NK160C
45
728.25
757
699.67
699.23
29.4
无
W : 焊接规格
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK160C48
NK160C
48
776.72
806
748.14
748.14
29.4
无
W : 焊接规格
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK160C50
NK160C
50
809.04
838
780.46
780.46
29.4
无
W : 焊接规格
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK160C54
NK160C
54
873.68
903
845.10
845.10
29.4
无
W : 焊接规格
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK160C60
NK160C
60
970.65
1000
942.07
942.07
29.4
无
W : 焊接规格
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NK50B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
160A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
HG200A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK140B/NK140C - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
HG160-2A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
120A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
HG160B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK160B/NK160C - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
HG180A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK120B/NK120C - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
HG160A_semiF - 安装孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK35B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
K40B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
KCM Standard Chain
KANA (片山链条株式会社)
05.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表