NK120-2B/NK120-2C - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.120
追加工产品
2B、2C型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_120/un_finished_sprocket_steel/2b_2c_type/nk1202b_2c_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA120-2B24D341570010000_K-_0-N/AN/A_(H 710000 N/A 00 0 N/A N/A)},{TYPE=NK120-2B},{TYPEX=120-2B},{TYP=B},{NOT=24},{NOTX=24.000},{DP=291.90},{DO=312},{MATC=},{SD=34.0},{SDMIN=34.000},{SDMAX=110.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=157.0},{BDL=0.0},{BDR=0.0},{BDMAX=157.000},{BL=100.0},{BLL=0.0},{BLR=0.0},{BLMAX=100.000},{AA=12},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{THPL=N/A},{M=N/A},{ML=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{A2=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
KEYAV
键槽公差(宽度)
[mm]
KEYAV2
键槽公差(高度)
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_NK120-2B10D27
NK120-2B
10
123.29
140
101.06
101.06
22.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120-2B11D27
NK120-2B
11
135.24
153
113.01
111.63
22.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120-2B12D29
NK120-2B
12
147.21
165
124.98
124.98
22.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120-2B13D29
NK120-2B
13
159.20
177
136.97
135.81
22.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120-2B14D29
NK120-2B
14
171.22
190
148.99
148.99
22.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120-2B15D34
NK120-2B
15
183.25
202
161.02
160.02
22.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120-2B16D34
NK120-2B
16
195.29
214
173.06
173.06
22.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120-2B17D34
NK120-2B
17
207.35
227
185.12
184.24
22.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120-2B18D34
NK120-2B
18
219.41
239
197.18
197.18
22.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120-2B19D34
NK120-2B
19
231.48
251
209.25
208.46
22.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120-2B20D34
NK120-2B
20
243.55
263
221.32
221.32
22.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120-2B21D34
NK120-2B
21
255.63
276
233.40
232.69
22.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120-2B22D34
NK120-2B
22
267.72
288
245.49
245.49
22.7
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120-2B23D34
NK120-2B
23
279.80
300
257.57
256.92
22.7
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120-2B24D34
NK120-2B
24
291.90
312
269.67
269.67
22.7
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120-2B25D34
NK120-2B
25
303.99
324
281.76
281.16
22.7
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120-2B26D34
NK120-2B
26
316.09
337
293.86
293.86
22.7
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120-2B28D34
NK120-2B
28
340.29
361
318.06
318.06
22.7
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120-2B30D34
NK120-2B
30
364.50
385
342.27
342.27
22.7
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120-2B32D34
NK120-2B
32
388.71
410
366.48
366.48
22.7
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120-2B35D34
NK120-2B
35
425.04
446
402.81
402.38
22.7
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120-2B36D39
NK120-2B
36
437.15
458
414.92
414.92
22.7
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120-2B38D39
NK120-2B
38
461.38
483
439.15
439.15
22.7
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120-2C40D39
NK120-2C
40
485.60
507
463.37
463.37
22.7
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120-2C42D39
NK120-2C
42
509.84
531
487.61
487.61
22.7
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表