카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
Nitro Strip - ISO 8020 / Ball-lock
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITRO STRIP
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/nitro_strip/nitro_strip_tab.prj},{NB=Ball-lock,3L B04A-Green(290)-Light Duty-type S-42S07 - Short head},{PUNCHTYPE=Ball-lock},{CODE=3L B04A},{D=20},{A=59.5},{C=33.53},{F=71.8},{OD=58},{M=40},{L1=≥ 19},{V0=21.2},{S=11.59},{F0=290},{W=1.11},{RETAINERTYPE=Light Duty},{HEADTYPE=type S},{H=65.5},{PUNCH=ø 20},{TESTINAX=42S07 - Short head},{F0X=290,580,870,1160},{TESTINAX1=42S08 - Long head},{PUNCHTYPEX='Ball-lock','ISO 8020'},{RETAINERTYPEX='Light Duty','Heavy Duty'},{RETAINERTYPEX1='ISO 8020 headpunch'},{HEADTYPEX='type S','type L'},{PPATH=nitro_strip_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
D
-
[mm]
A
-
[mm]
C
-
[mm]
F
-
[mm]
OD
-
[mm]
M
-
[mm]
L1
-
[mm]
V0
Initial gas volume
[cm^3]
S
Piston seal area
[mm]
COLOR
Id colored ring
[-]
W
-
[kg]
L
Lenght of punch
[mm]
H
-
[mm]
H1
-
[mm]
P
-
[mm]
PUNCH
-
[mm]
STRIPPERHEAD
-
ⁿ/ₐ
Ball-lock,3L B01A-Green(1...
3L B01A
10
43.7
26.92
52.5
35
23
≥ 19
10.3
5.06
Green
0.48
100
65.5
75.5
1.2
ø 10
42S01 - Short head
Ball-lock,3L B02A-Green(1...
3L B02A
13
50.0
29.97
59.6
43
29
≥ 19
14.0
6.95
Green
0.69
100
65.5
75.5
1.2
ø 13
42S03 - Short head
Ball-lock,3L B03A-Green(1...
3L B03A
16
53.2
31.75
61.2
43
29
≥ 19
14.0
6.95
Green
0.68
100
65.5
75.5
1.2
ø 16
42S03 - Short head
Ball-lock,3L B04A-Green(2...
3L B04A
20
59.5
33.53
71.8
58
40
≥ 19
21.2
11.59
Green
1.11
100
65.5
75.5
1.2
ø 20
42S07 - Short head
Ball-lock,3L B05A-Green(2...
3L B05A
25
69.1
40.64
76.7
58
40
≥ 19
21.2
11.59
Green
1.14
100
65.5
75.5
1.2
ø 25
42S07 - Short head
Ball-lock,3L B06A-Green(3...
3L B06A
32
69.1
40.64
81.2
67
48
≥ 19
25.3
13.85
Green
1.14
100
65.5
75.5
1.2
ø 32
42S11 - Short head
Ball-lock,3L B07A-Green(4...
3L B07A
38
76.6
43.99
91.9
81
60
≥ 19
34.4
18.85
Green
1.60
100
65.5
75.5
1.2
ø 38
42S13 - Short head
Ball-lock,3L B08A-Green(4...
3L B08A
40
76.6
43.99
91.9
81
60
≥ 19
34.4
18.85
Green
1.55
100
65.5
75.5
1.2
ø 40
42S13 - Short head
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성