Niederzug-Spannpratze - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
Niederzug-Spannpratze für Vorrichtungsplatten
Powered by
CAD모델 선택
{ibt/niederzug_spannpratze_fu308r_vorrichtungsplatten/niederzug-spannpratze.prj},{NB=X54110},{PREVIEW=30niederzug_spannpratze_fu308r_vorrichtungsplatten.png},{ARTNR=X54110},{SK=8,9},{AM=28},{L=43,2},{L1=25,4},{L2=19},{B=19},{H=12,7},{H1=15,75},{H2=6,4},{H3__MAX_=21,5},{S=2,3},{D=M8},{S1=1,6},{SW=6},{SW1=7},{STK=1},{MAT=Grundkörper: Stahl; Klemmscheibe: Stahl gehärtet; Exzenterschraube: Stahl brüniert; Montageschrauben: DIN912 10.9},{GEW=108,864},{CTN=84662098},{EAN=4046368541102},{ROHS=ja},{INFO=https://shop.ibt-gmbh.de/produkte/mitee-bite/niederzug-spannpratze/422/x54110-kombi-niederzug-spannpratze-m10},{DEFAULTSORTATTR=61}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
SK
Spannkraft
[kN]
AM
Anzugsmoment
[Nm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3__MAX_
[mm]
S
[mm]
D
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
STK
St. / Pack
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[g]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
X54110
X54110
8,9
28
43,2
25,4
19
19
12,7
15,75
6,4
21,5
2,3
M8
1,6
6
7
1
Grundkörper: Stahl; Klemm...
108,864
84662098
4046368541102
ja
X54112
X54112
17,8
88
54
33,5
25,4
25,4
11,4
15,75
9,7
24,4
2,8
M10
2
7
8
1
Grundkörper: Stahl; Klemm...
192,512
84662098
4046368541126
ja
X54116
X54116
26,7
135
75
50,8
38,1
38,1
25,2
31,75
12,7
43,2
3,3
M12
2,5
10
12
1
Grundkörper: Stahl; Klemm...
757,512
84662098
4046368541164
ja
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Spanndorn - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
K1745 - Keilspanner mit Festbacke
KIPP
04.06.2024
K0036 - Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück und Anschlag
KIPP
03.06.2024
K1748 - Keilspanner
KIPP
04.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성