카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
NHS-S
CKD
공압 실린더
유닛 장비
뉴 핸들링 시스템 NSR・NHS
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/modular_unit/nsr_nhs/nhs_s_asmtab.prj},{NB=NHS-1-1512-300-S50(0,0)},{HN=1},{LC=1512},{XLC=15},{ZLC=12},{XSTROKE=300},{ZSTROKE=50},{PBH=0},{PSHX=200},{ASB=},{PSM=},{CABLE=},{SW=},{ZPL=},{XPOS=0},{ZPOS=0},{INFOTEXT=Product Info },{A=125},{B=10},{C=75},{D=75},{DA=M6},{DB=11},{E=8.0},{EA=M4},{EB=8.0},{EC=-},{ED=2},{FA=22},{FB=22},{FC=54},{FD=54},{SG=56},{TB=13},{G=Rc1/8},{GA=16},{GB=28},{GC=16},{H=M10x1.25},{HA=7},{HB=8},{J=9},{K=98},{L=196},{N=178},{P=120},{QA=60},{QB=6.5},{QC=13},{QD=M4},{QE=10},{UA=54},{UB=32},{UL=129.5},{ZA=47},{ZB=45},{ZC=111},{ZD=109},{ZE=45.5},{ZF=30.5},{ZG=23.5},{ZJ=29},{ZL=104.5},{ZU=93},{ZW=M8},{ZX=through},{ZZ=Rc1/8},{SHOCKX=2.6},{SHOCKZ=1.2},{PPATH=assemblies/nhs_s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
LC
운반 가능한 무게
[kg]
XLC
운반 가능 중량(X축)
[kg]
ZLC
운반 가능 중량(Z축)
[kg]
ZAXIS
Z축 모델
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
ⁿ/ₐ
DB
[mm]
E
[mm]
EA
ⁿ/ₐ
EB
[mm]
EC
[mm]
ED
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
FC
[mm]
FD
[mm]
SG
[mm]
TB
[mm]
G
ⁿ/ₐ
GA
[mm]
GB
[mm]
GC
[mm]
H
ⁿ/ₐ
HA
[mm]
HB
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
QA
[mm]
QB
[mm]
QC
[mm]
QD
ⁿ/ₐ
QE
[mm]
UA
[mm]
UB
[mm]
UL
[mm]
ZA
[mm]
ZB
[mm]
ZC
[mm]
ZD
[mm]
ZE
[mm]
ZF
[mm]
ZG
[mm]
ZJ
[mm]
ZL
[mm]
ZU
[mm]
ZW
ⁿ/ₐ
ZX
ⁿ/ₐ
ZZ
ⁿ/ₐ
NHS-1-1003-300-S50
1003
10
3
S : STL-BP-16
125
10
75
75
M6
11
8.0
M4
8.0
-
2
22
22
54
54
30
13
Rc1/8
16
28
16
M10x1.25
7
8
9
98
196
178
120
60
6.5
13
M4
10
-
-
-
30
28
64
62
30.5
25.5
15
18
73.5
52
M5
을 통해
M5
NHS-1-1503-300-S50
1503
15
3
S : STL-BP-16
125
10
75
75
M6
11
8.0
M4
8.0
-
2
22
22
54
54
56
13
Rc1/8
16
28
16
M10x1.25
7
8
9
98
196
178
120
60
6.5
13
M4
10
-
-
-
30
28
64
62
30.5
25.5
15
18
73.5
52
M5
을 통해
M5
NHS-1-1507-300-S50
1507
15
7
S : STL-BP-25
125
10
75
75
M6
11
8.0
M4
8.0
-
2
22
22
54
54
56
13
Rc1/8
16
28
16
M10x1.25
7
8
9
98
196
178
120
60
6.5
13
M4
10
47
24
109
42
38
86
84
29
28
21
26
84
72
M6
을 통해
M5
NHS-1-1512-300-S50
1512
15
12
S : STL-BP-32
125
10
75
75
M6
11
8.0
M4
8.0
-
2
22
22
54
54
56
13
Rc1/8
16
28
16
M10x1.25
7
8
9
98
196
178
120
60
6.5
13
M4
10
54
32
129.5
47
45
111
109
45.5
30.5
23.5
29
104.5
93
M8
을 통해
Rc1/8
NHS-1-3007-300-S50
3007
30
7
S : STL-BP-25
165
15
105
110
M10
18
11.5
M5
10.5
14
4
25
24
78
82
66
13
Rc1/4
27
37.5
8.5
M12x1.25
9
10
16
133
266
234
150
70
8.0
17
M5
12
47
24
109
42
38
86
84
29
28
21
26
84
72
M6
을 통해
M5
NHS-1-3012-300-S50
3012
30
12
S : STL-BP-32
165
15
105
110
M10
18
11.5
M5
10.5
14
4
25
24
78
82
66
13
Rc1/4
27
37.5
8.5
M12x1.25
9
10
16
133
266
234
150
70
8.0
17
M5
12
54
32
129.5
47
45
111
109
45.5
30.5
23.5
29
104.5
93
M8
을 통해
Rc1/8
NHS-1-5007-300-S50
5007
50
7
S : STL-BP-25
200
15
120
130
M12
21
11.5
M6
13.0
16
4
30
30
88.5
88.5
101.5
13
Rc1/2
35
46.5
5.5
M12x1.25
9
10
16
143
286
254
177
70
9.5
20
M6
14
47
24
109
42
38
86
84
29
28
21
26
84
72
M6
을 통해
M5
NHS-1-5012-300-S50
5012
50
12
S : STL-BP-32
200
15
120
130
M12
21
11.5
M6
13.0
16
4
30
30
88.5
88.5
101.5
13
Rc1/2
35
46.5
5.5
M12x1.25
9
10
16
143
286
254
177
70
9.5
20
M6
14
54
32
129.5
47
45
111
109
45.5
30.5
23.5
29
104.5
93
M8
을 통해
Rc1/8
NHS-1-5033-300-S50
5033
50
33
S : STL-BP-50
200
15
120
130
M12
21
11.5
M6
13.0
16
4
30
30
88.5
88.5
101.5
13
Rc1/2
35
46.5
5.5
M12x1.25
9
10
16
143
286
254
177
70
9.5
20
M6
14
73.5
43
174
66
64
147
145
49
50
33
44
124
125
M10
을 통해
Rc1/4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성