NFS5-2020, NFSB5-2020, HFS5-2020, HFSB5-2020, CAF5-2020, HFSY5-2020, NFSF5-2020, HFSF5-2020, HFSFB5-2020, NFST5-2020, HFST5-2020, HFSTB5-2020, HFSH5-2020, HFSC5-2020 - 20각 HFS5시리즈알루미늄 프레임 -1열홈-
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임1
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/5/hfs5_2020.prj},{NB=NFSF5-2020-50},{TPS=NFSF5-2020},{MAT=6063-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FRMW=20},{FRMH=20},{FRD=4.2},{L=50},{MASS=0.53},{SA=195},{LX=0.834x10^4},{LY=0.746x10^4},{ALT1=},{ALT2=},{ALT4=},{ALT5=},{CP5=},{DL5=},{DR5=},{ALT6=},{ALT9=},{ALT10=},{ALT11=},{HP6=},{NHL6=},{DL6=},{NHR6=},{DR6=},{ALT7=},{ALT8=},{NH9=0},{AH=0.0},{BH=0.0},{CH=0.0},{DH=0.0},{EH=0.0},{NH10=0},{AV=0.0},{BV=0.0},{CV=0.0},{DV=0.0},{EV=0.0},{NH11=0},{AP=0.0},{BP=0.0},{CP=0.0},{DP=0.0},{EP=0.0},{ALT12=},{ALT13=},{Z=},{NH12=0},{XA=0.0},{XB=0.0},{XC=0.0},{XD=0.0},{XE=0.0},{NH13=0},{YA=0.0},{YB=0.0},{YC=0.0},{YD=0.0},{YE=0.0},{ALT16=},{HP16=},{DL16=},{DR16=},{ALT17=},{HQ17=0},{JLP=0},{ALT20=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TPS
형식/프레임선택
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
MASS
질량
[kg/m]
SA
단면적
[mm2]
LX
단면2차 모멘트 -lx
[mm4]
LY
단면2차 모멘트 -ly
[mm4]
M1
M
ⁿ/ₐ
DPL1
좌측깊이
[mm]
DPR1
우측깊이
[mm]
M2
M
ⁿ/ₐ
DP2
깊이
[mm]
HL6D
H(왼쪽)
[mm]
HR6D
H(오른쪽)
[mm]
J6D
J
[mm]
K6D
K
[mm]
DD6
d
[mm]
DD12
d
[mm]
DD112
d1
[mm]
H116
H1
[mm]
D16
D
[mm]
D17
D
[mm]
NFS5-2020-50
NFS5-2020-50
NFS5-2020
A6063S-T5
백색알루마이트
0.5
183
0.742x10^4
0.742x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.0
0.0
0
0.0
0.0
NFSB5-2020-50
NFSB5-2020-50
NFSB5-2020
A6063S-T5
흑색알루마이트
0.5
183
0.742x10^4
0.742x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.0
0.0
0
0.0
0.0
HFS5-2020-50
HFS5-2020-50
HFS5-2020
A6N01SS-T5
백색알루마이트
0.5
183
0.742x10^4
0.742x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.0
0.0
0
0.0
0.0
HFSB5-2020-50
HFSB5-2020-50
HFSB5-2020
A6N01SS-T5
흑색알루마이트
0.5
183
0.742x10^4
0.742x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.0
0.0
0
0.0
0.0
CAF5-2020-50
CAF5-2020-50
CAF5-2020
A6N01SS-T5
클리어도장(알루마이트처리+투명도장)
0.5
183
0.742x10^4
0.742x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.0
0.0
0
0.0
0.0
HFSY5-2020-50
HFSY5-2020-50
HFSY5-2020
A6N01SS-T5
열융착도장(황색)
0.5
183
0.742x10^4
0.742x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.0
0.0
0
0.0
0.0
NFSF5-2020-50
NFSF5-2020-50
NFSF5-2020
A6063S-T5
백색알루마이트
0.53
195
0.834x10^4
0.746x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.0
0.0
0
0.0
0.0
HFSF5-2020-50
HFSF5-2020-50
HFSF5-2020
A6N01SS-T5
백색알루마이트
0.53
195
0.834x10^4
0.746x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.0
0.0
0
0.0
0.0
HFSFB5-2020-50
HFSFB5-2020-50
HFSFB5-2020
A6N01SS-T5
흑색알루마이트
0.53
195
0.834x10^4
0.746x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.0
0.0
0
0.0
0.0
NFST5-2020-50
NFST5-2020-50
NFST5-2020
A6063S-T5
백색알루마이트
0.53
196
0.808x10^4
0.808x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.0
0.0
0
0.0
0.0
HFST5-2020-50
HFST5-2020-50
HFST5-2020
A6N01SS-T5
백색알루마이트
0.53
196
0.808x10^4
0.808x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.0
0.0
0
0.0
0.0
HFSTB5-2020-50
HFSTB5-2020-50
HFSTB5-2020
A6N01SS-T5
흑색알루마이트
0.53
196
0.808x10^4
0.808x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.0
0.0
0
0.0
0.0
HFSH5-2020-50
HFSH5-2020-50
HFSH5-2020
A6N01SS-T5
백색알루마이트
0.53
199
0.74x10^4
0.89x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.0
0.0
0
0.0
0.0
HFSC5-2020-50
HFSC5-2020-50
HFSC5-2020
A6N01SS-T5
백색알루마이트
0.56
208
0.81x10^4
0.89x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.0
0.0
0
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
30.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
30.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
STWN, STWS - 고정링 - C - 외부
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성