NETPS, ETKPS, PETPS, SETPS, AETPS, ABETPS - 원형지주-일반나사양단수나사스패너 홈붙이-나사직경길이지정타입
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/netps.prj},{NB=NETPS15-30-F12-G12-SC0-M5-N5},{MAT=SS400},{ST=-},{D=15},{L=30.0},{F=12.0},{G=12.0},{SC=0.0},{M=5},{N=5},{A=3.0},{ALT3=},{ALT1=},{ALT2=},{HL=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
A
[mm]
LKC
L치수 공차
[mm]
ALTDD
D
[mm]
MC
[mm]
GG
g
[mm]
NETPS5-15-F5-G5-SC0-M2.6-...
NETPS5-15-F5-G5-SC0-M2.6-...
NETPS
5
4
8
1.0
+/-0.1
0.0
2.1
0.8
NETPS6-15-F5-G5-SC0-M3-N3
NETPS6-15-F5-G5-SC0-M3-N3
NETPS
6
5
8
1.0
+/-0.1
0.0
2.4
1.0
NETPS8-20-F8-G8-SC0-M3-N3
NETPS8-20-F8-G8-SC0-M3-N3
NETPS
8
7
8
1.6
+/-0.1
0.0
2.4
1.0
NETPS10-20-F8-G8-SC0-M3-N...
NETPS10-20-F8-G8-SC0-M3-N...
NETPS
10
8
8
2.0
+/-0.1
0.0
2.4
1.0
NETPS12-25-F10-G10-SC0-M4...
NETPS12-25-F10-G10-SC0-M4...
NETPS
12
10
10
2.5
+/-0.1
0.0
3.2
1.2
NETPS15-30-F12-G12-SC0-M5...
NETPS15-30-F12-G12-SC0-M5...
NETPS
15
13
10
3.0
+/-0.1
0.0
4.1
1.5
NETPS20-40-F15-G15-SC0-M5...
NETPS20-40-F15-G15-SC0-M5...
NETPS
20
17
10
3.5
+/-0.1
0.0
4.1
1.5
NETPS25-55-F20-G20-SC0-M5...
NETPS25-55-F20-G20-SC0-M5...
NETPS
25
22
10
4.0
+/-0.1
0.0
4.1
1.5
NETPS30-65-F25-G25-SC0-M5...
NETPS30-65-F25-G25-SC0-M5...
NETPS
30
27
15
5.0
+/-0.1
0.0
4.1
1.5
NETPS35-80-F30-G30-SC0-M6...
NETPS35-80-F30-G30-SC0-M6...
NETPS
35
30
15
6.0
+/-0.1
0.0
4.4
2.0
NETPS40-80-F35-G35-SC0-M8...
NETPS40-80-F35-G35-SC0-M8...
NETPS
40
36
20
6.0
+/-0.1
0.0
6.0
3.0
NETPS50-80-F40-G40-SC0-M1...
NETPS50-80-F40-G40-SC0-M1...
NETPS
50
41
20
6.0
+/-0.1
0.0
7.7
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성