NEMA 12 Lay-In Wireway - Closure Plate
Eaton B-Line
Electrical Enclosures & Wireway
Wireway
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/el_enclosure/wireway/nema_12_liw_closure_plate.prj},{NB=44-12LCP},{SIZE=4x4},{H=4.91},{HMM=125},{W1=5.64},{W1MM=143},{W2=4.00},{W2MM=102},{G=14},{GF=10},{LOD=},{SZA=44},{D=2.000},{H1=4.010},{H2=4.820},{T1=3.548},{T2=0.765},{T3=0.000},{T4=0.000},{W6=4.020},{W7=4.625},{W3=5.640},{W4=4.875},{W5=0.000},{E=0.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
H
[인치]
HMM
H
[mm]
W1
[인치]
W1MM
W1
[mm]
W2
[인치]
W2MM
W2
[mm]
22-12LCP
22-12LCP
2.5x2.5
3.41
87
4.14
105
2.50
64
44-12LCP
44-12LCP
4x4
4.91
125
5.64
143
4.00
102
66-12LCP
66-12LCP
6x6
6.91
176
7.64
194
6.00
152
88-12LCP
88-12LCP
8x8
8.91
226
9.64
245
8.00
203
126-12LCP
126-12LCP
12x6
6.91
176
13.64
346
12.00
305
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성