NEMA 12 Lay-In Wireway, 45° Elbow, Inside Opening - Wireway
Eaton B-Line
Electrical Enclosures & Wireway
Wireway
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/el_enclosure/wireway/nema_12_layin_w_45_elbow_io_asmtab.prj},{NB=44-12LE45B},{PN=44-12LE45B},{SIZE=4x4},{H=4.00},{W=4.00},{A=4.28},{G1=14},{G2=10},{R=0.25},{DIA=0.281},{E=4.820},{F=5.500},{W11=4.02},{W3=5.64},{K=2.68},{LOD=},{PPATH=parts/parts_krpo/nema_12_layin_w_45_elbow_io_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
H
[인치]
HMM
H
[mm]
W
[인치]
WMM
W
[mm]
A
[인치]
AMM
A
[mm]
22-12LE45B
22-12LE45B
2.5x2.5
2.50
64
2.50
64
3.70
94
44-12LE45B
44-12LE45B
4x4
4.00
102
4.00
102
4.28
109
66-12LE45B
66-12LE45B
6x6
6.00
152
6.00
152
5.04
128
88-12LE45B
88-12LE45B
8x8
8.00
203
8.00
203
5.81
148
126-12LE45B
126-12LE45B
12x6
6.00
152
12.00
305
5.04
128
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성