피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
NDA.Q - Square end-caps with adjustable height levelling element
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Bearing end caps
NDA.Q
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/2_bearing_end_caps/nda_q/nda_q_asmtab.prj},{NB=Square end-caps with adjustable height levelling element NDA.Q-30-M16x30},{CODE=430421},{DESCRIPTION=NDA.Q-30-M16x30},{DIM01=30},{DIM02=M16},{DIM03=25},{DIM04=37},{DIM05=SW27},{DIM06=30},{DIM07=27-26},{DIM08=1.5-2},{DIM09=1500},{WEIGHT=20},{DIM04X=27},{NDM=16},{DIM10X=27},{DIM09X=1.5},{DIM10Y=26},{DIM033=5},{PPATH=nda_q_asmtpl.prj},{DIM066=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
B
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
h
[mm]
DIM04
h2
[mm]
DIM05
s
ⁿ/ₐ
DIM06
Tube external diameter
[mm]
DIM07
Tube internal diameter min-max
[mm]
DIM08
Tube thickness min-max
[mm]
DIM09
Max. static load*
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Square end-caps with adju...
430401
NDA.Q-20-M12x30
20
M12
34
32
SW19
20
17-16
1.5-2
1000
9
Square end-caps with adju...
430406
NDA.Q-22-M12x30
22
M12
34
32
SW19
22
19-18
1.5-2
1000
11
Square end-caps with adju...
430411
NDA.Q-25-M12x30
25
M12
34
32
SW19
25
22-21
1.5-2
1000
14
Square end-caps with adju...
430416
NDA.Q-25-M16x30
25
M16
34
37
SW27
25
22-21
1.5-2
1500
15
Square end-caps with adju...
430421
NDA.Q-30-M16x30
30
M16
25
37
SW27
30
27-26
1.5-2
1500
20
Square end-caps with adju...
430426
NDA.Q-30-M22x30
30
M22
26
35
SW27
30
27-26
1.5-2
2500
16
Square end-caps with adju...
430431
NDA.Q-35-M22x30
35
M22
34
35
SW27
35
32-31
1.5-2
2500
21
Square end-caps with adju...
430436
NDA.Q-40-M22x30
40
M22
33
35
SW27
40
37-36
1.5-2
2500
30
Square end-caps with adju...
430441
NDA.Q-45-M22x30
45
M22
34
35
SW27
45
42-41
1.5-2
2500
34
Square end-caps with adju...
430446
NDA.Q-50-M22x30
50
M22
34
35
SW27
50
48-47
1-1.5
2500
42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성