您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
NCD NCD-CR - 帽蓋(外六角螺栓、螺帽專用)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
螺絲、螺栓、螺帽
保護蓋、帽蓋(袋帽)
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/protection_covers/ncd.prj},{NB=NCD-022},{ROHS=YES},{TYPE=NCD},{NO=22},{MA=PE},{PS=M14},{D=27.0},{B=21.7},{H=23.5},{HT=11.5},{H2=22.0},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
PS
適用規格
ⁿ/ₐ
PS2
備註
ⁿ/ₐ
NCD-010
NCD-010
YES
PE
M4
黑色
NCD-012
NCD-012
YES
PE
M5
黑色
NCD-014
NCD-014
YES
PE
M6
黑色
NCD-016
NCD-016
YES
PE
M8
黑色
NCD-018
NCD-018
YES
PE
M10
黑色
NCD-020
NCD-020
YES
PE
M10
黑色
NCD-022
NCD-022
YES
PE
M14
黑色
NCD-024
NCD-024
YES
PE
M16
黑色
NCD-026
NCD-026
YES
PE
M18
黑色
NCD-028
NCD-028
YES
PE
M20
黑色
NCD-030
NCD-030
YES
PE
M22
黑色
NCD-032
NCD-032
YES
PE
M24
黑色
NCD-034
NCD-034
YES
PE
M27
黑色
NCD-036
NCD-036
YES
PE
M30
黑色
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NCD - Protection covers for nuts and bolts
Elesa
11.06.2024
NCD - Protection covers for nuts and bolts
Elesa+Ganter
28.03.2024
FNT - Domed Cap Nut
Misumi
07.06.2021
BN 1094 - Hex cover caps, Polyethylene, black
Bossard Catalog
31.10.2023
BM21D - Hexagon nut quick lock type nut cap type
HEFA
14.06.2024
JPDFS, SJPDFS, CJPDFS, JPDFD, SJPDFD, CJPDFD, HJPDFS - Locating Pins - Larg...
Misumi
03.06.2021
DAJEKR,DAJEKRL,DAJFKR,DAJFKRL - Notch type/large/small flat head type/bolt ...
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
ANN, SANN - Nuts
Misumi
03.06.2021
GN 934.1 - Cover caps for hexagon nuts and hexagon head screws
JW Winco
02.04.2024
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - Nuts
Misumi
03.06.2021
POMCN - 帽蓋
TOHATSU伍全企業股份有限公司
15.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表