NCB10-30GM40-Z0 - Inductive Sensors
Pepperl+Fuchs
Proximity Sensors
Inductive Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/ncb10-30gm40-z0.prj},{NB=NCB10-30GM40-Z0},{MANUID=NCB10-30GM40-Z0},{AAS155001=70.00},{AAS160001=-25.00},{BAD815006=10},{BAD826005=30},{BAD856005=40},{BAD900004=150.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.160},{LENGTH=0.230},{WIDTH=0.024},{DEPTH=0.009},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/bb/d5/d404608a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NCB10-30GM40-Z0},{EAN=4050143007134},{MANUTYPEDESC=NCB10-30GM40-Z0},{BAD866007=flush},{AAB504007=Uncoated},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD899008=},{BAD898005=Two-wire},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=stainless steel - 1.4305},{BAD831010=with cable preassembled},{COO=ID},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAS155001
Maximum operating ambient temperature
[°C]
AAS160001
Minimum operating ambient temperature
[°C]
BAD866007
mechanical installation conditions
ⁿ/ₐ
BAD815006
Switching distance
[mm]
AAB504007
Housing coating
ⁿ/ₐ
BAD946007
Material of the active surface
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD899008
Design of control element
ⁿ/ₐ
BAD826005
Diameter of sensor
[mm]
BAD898005
Design of control output
ⁿ/ₐ
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD900004
Switch frequency
[Hz]
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
NCB10-30GM40-Z0
NCB10-30GM40-Z0
Inductive sensor NCB10-30...
4050143007134
NCB10-30GM40-Z0
70.00
-25.00
flush
10
Uncoated
Plastic
DC
30
Two-wire
cylinder, thread
stainless steel - 1.4305
40
150.000
with cable preassembled
1
ID
0.160
0.230
0.024
0.009
8536 5019 900 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성