NBN15-30GM50-A0-V1 - Inductive Sensors
Pepperl+Fuchs
Proximity Sensors
Inductive Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/nbn15-30gm50-a0-v1.prj},{NB=NBN15-30GM50-A0-V1},{MANUID=NBN15-30GM50-A0-V1},{AAS155001=85.00},{AAS160001=-40.00},{BAD815006=15},{BAD826005=30},{BAD856005=66},{BAD900004=1150.000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/1f/23/d450272a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NBN15-30GM50-A0-V1},{EAN=4050143424726},{MANUTYPEDESC=NBN15-30GM50-A0-V1},{BAD866007=not flush},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD899008=antivalent},{BAD898005=NPN},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=Brass},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=326161-0191&LanId=ENG}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAS155001
Maximum operating ambient temperature
[°C]
AAS160001
Minimum operating ambient temperature
[°C]
BAD866007
mechanical installation conditions
ⁿ/ₐ
BAD815006
Switching distance
[mm]
BAD946007
Material of the active surface
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD899008
Design of control element
ⁿ/ₐ
BAD826005
Diameter of sensor
[mm]
BAD898005
Design of control output
ⁿ/ₐ
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD900004
Switch frequency
[Hz]
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
NBN15-30GM50-A0-V1
NBN15-30GM50-A0-V1
Inductive sensor NBN15-30...
4050143424726
NBN15-30GM50-A0-V1
85.00
-40.00
not flush
15
Plastic
DC
antivalent
30
NPN
cylinder, thread
Brass
66
1150.000
1
VN
8536 5019 900 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성