피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N600 Type KRT - Screws TCCE - TSCE
Intercom
Standard Guide Elements
Accessories
Screws TCCE - TSCE with N600 type KRT - N601 type SKRT (on request)
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/accessori/viti_tcce_tsce_con_distanziale/viti_n600.prj},{NB=KRT10MA050},{TYPE=N600},{M=10},{D1=15.0},{D2=23},{L1=15},{L=50},{DK=16},{KDM=8.160},{S=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
KRT06MA020
KRT06MA020
N600
6
10.0
15
10
20
KRT06MA025
KRT06MA025
N600
6
10.0
15
10
25
KRT06MA030
KRT06MA030
N600
6
10.0
15
10
30
KRT06MA035
KRT06MA035
N600
6
10.0
15
10
35
KRT06MA040
KRT06MA040
N600
6
10.0
15
10
40
KRT06MA045
KRT06MA045
N600
6
10.0
15
10
45
KRT06MA050
KRT06MA050
N600
6
10.0
15
10
50
KRT06MA055
KRT06MA055
N600
6
10.0
15
10
55
KRT06MA060
KRT06MA060
N600
6
10.0
15
10
60
KRT06MA070
KRT06MA070
N600
6
10.0
15
10
70
KRT06MA080
KRT06MA080
N600
6
10.0
15
10
80
KRT06MA090
KRT06MA090
N600
6
10.0
15
10
90
KRT06MA100
KRT06MA100
N600
6
10.0
15
10
100
KRT08MA030
KRT08MA030
N600
8
12.5
19
13
30
KRT08MA035
KRT08MA035
N600
8
12.5
19
13
35
KRT08MA040
KRT08MA040
N600
8
12.5
19
13
40
KRT08MA045
KRT08MA045
N600
8
12.5
19
13
45
KRT08MA050
KRT08MA050
N600
8
12.5
19
13
50
KRT08MA055
KRT08MA055
N600
8
12.5
19
13
55
KRT08MA060
KRT08MA060
N600
8
12.5
19
13
60
KRT08MA070
KRT08MA070
N600
8
12.5
19
13
70
KRT08MA080
KRT08MA080
N600
8
12.5
19
13
80
KRT08MA090
KRT08MA090
N600
8
12.5
19
13
90
KRT08MA100
KRT08MA100
N600
8
12.5
19
13
100
KRT10MA030
KRT10MA030
N600
10
15.0
23
15
30
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성