피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N440 - Conical pillars N440
Intercom
Standard Guide Elements
Demountable pillars
Taper-fit
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/colonne_intercambiabili/con_codolo/colonna_con_attacco_conico_asmtab.prj},{NB=44032X100N},{TYPE=N440},{D1=32},{D2=32},{S=5},{M=8},{V=20},{C=48},{L=100},{L1=7.0},{LX=100,120,130,140,150,160,170,180,200,254},{RXX=3.0},{KDM=6.647},{PPATH=colonna_con_attacco_conico_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
M
[mm]
V
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
44019X100N
44019X100N
N440
19
22
4
6
20
38
100
44019X120N
44019X120N
N440
19
22
4
6
20
38
120
44019X130N
44019X130N
N440
19
22
4
6
20
38
130
44019X140N
44019X140N
N440
19
22
4
6
20
38
140
44019X150N
44019X150N
N440
19
22
4
6
20
38
150
44019X160N
44019X160N
N440
19
22
4
6
20
38
160
44019X170N
44019X170N
N440
19
22
4
6
20
38
170
44020X100N
44020X100N
N440
20
22
4
6
20
38
100
44020X120N
44020X120N
N440
20
22
4
6
20
38
120
44020X130N
44020X130N
N440
20
22
4
6
20
38
130
44020X140N
44020X140N
N440
20
22
4
6
20
38
140
44020X150N
44020X150N
N440
20
22
4
6
20
38
150
44020X160N
44020X160N
N440
20
22
4
6
20
38
160
44020X170N
44020X170N
N440
20
22
4
6
20
38
170
44024X100N
44024X100N
N440
24
25
5
8
20
38
100
44024X120N
44024X120N
N440
24
25
5
8
20
38
120
44024X130N
44024X130N
N440
24
25
5
8
20
38
130
44024X140N
44024X140N
N440
24
25
5
8
20
38
140
44024X150N
44024X150N
N440
24
25
5
8
20
38
150
44024X160N
44024X160N
N440
24
25
5
8
20
38
160
44024X170N
44024X170N
N440
24
25
5
8
20
38
170
44024X180N
44024X180N
N440
24
25
5
8
20
38
180
44024X200N
44024X200N
N440
24
25
5
8
20
38
200
44024X254N
44024X254N
N440
24
25
5
8
20
38
254
44025X100N
44025X100N
N440
25
25
5
8
20
38
100
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N441 - Conical bushings N 441
Intercom
15.07.2022
N419s - Bushings with ball retainer N419s
Intercom
15.07.2022
N062 - Bushings with ball retainer according to DIN 9831 - ISO 9448-7 N062
Intercom
15.07.2022
N417 - Colonne
Intercom
15.07.2022
N411 - Ball retainers in bronze N411
Intercom
15.07.2022
N410 - Guiding bushings complete with ball retainer N410
Intercom
12.05.2021
N430 - Colonna di guida intercambiabile N430
Intercom
15.07.2022
N418s - Bushings with ball retainer N418s
Intercom
15.07.2022
Bushing N320 - Flanged bushings in steel and bronze inside N320
Intercom
15.07.2022
RP1 - Straight Retract Pin Devices
Tennessee Rand
07.03.2018
OP1P - Offset Pin Series 1
Tennessee Rand
07.03.2018
GK HS X11 240-480 - GRID CHANNEL suspended support X11
Pflitsch
21.09.2017
GK 2 - GRID CHANNEL U-shape
Pflitsch
27.09.2017
CAXX-C-0X - CA Clamp Arms
Tennessee Rand
07.03.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성