카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N416 - Standard elements for high velocity AV Pillars N416
Intercom
Standard Guide Elements
Demountable pillars
With collar
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/colonne_intercambiabili/con_collare/av_colonne.prj},{NB=41612X115},{TYPE=N416},{D1=12},{D2=15.9},{D3=12.02},{L=115},{L1=41},{L2=74}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
41612X115
41612X115
N416
12
15.9
12.02
115
41
74
41615X124
41615X124
N416
15
23.5
15.02
124
44
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성