카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N410 - Guiding bushings complete with ball retainer N410
Intercom
Standard Guide Elements
Guide bushes
Smooth
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/bussole_guida/lisce/guida_a_sfera_completa_asmtab.prj},{NB=41030X030},{TYPE=N410},{D1=30},{D2=38},{D3=48},{L1=30},{L1X=30,37,47,60,77,95},{PPATH=guida_a_sfera_completa_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
41010X023
41010X023
N410
10
14
22
23
40
41010X037
41010X037
N410
10
14
22
37
40
41010X030
41010X030
N410
10
14
22
30
40
41012X023
41012X023
N410
12
16
22
23
40
41012X037
41012X037
N410
12
16
22
37
40
41012X030
41012X030
N410
12
16
22
30
40
41015X023
41015X023
N410
15
21
28
23
45
41015X060
41015X060
N410
15
21
28
60
71
41015X047
41015X047
N410
15
21
28
47
56
41015X037
41015X037
N410
15
21
28
37
45
41015X030
41015X030
N410
15
21
28
30
45
41016X023
41016X023
N410
16
22
28
23
45
41016X060
41016X060
N410
16
22
28
60
71
41016X047
41016X047
N410
16
22
28
47
56
41016X037
41016X037
N410
16
22
28
37
45
41016X030
41016X030
N410
16
22
28
30
45
41019X023
41019X023
N410
19
25
32
23
45
41019X077
41019X077
N410
19
25
32
77
95
41019X060
41019X060
N410
19
25
32
60
71
41019X047
41019X047
N410
19
25
32
47
56
41019X037
41019X037
N410
19
25
32
37
45
41019X030
41019X030
N410
19
25
32
30
45
41020X023
41020X023
N410
20
26
32
23
45
41020X077
41020X077
N410
20
26
32
77
95
41020X060
41020X060
N410
20
26
32
60
71
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성