피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N287 - Dowel pins with thread according to DIN 7979 N287
Intercom
Punches dies
Dowel pins according to DIN 6325 N286
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/punzoni_matrici/spine_cilindriche/spine_cilindriche_con_filetto.prj},{NB=28761200090},{TYPE=N287},{D1=12},{M=6},{L1=12},{L=90},{LX=20,22,25,28,30,32,35,38,40,45,50,55,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150},{X=2.5},{R=12},{KDM=4.917}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
M
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
2876060020
2876060020
N287
6
4
6
20
2876060022
2876060022
N287
6
4
6
22
2876060025
2876060025
N287
6
4
6
25
2876060028
2876060028
N287
6
4
6
28
2876060030
2876060030
N287
6
4
6
30
2876060032
2876060032
N287
6
4
6
32
2876060035
2876060035
N287
6
4
6
35
2876060038
2876060038
N287
6
4
6
38
2876060040
2876060040
N287
6
4
6
40
2876060045
2876060045
N287
6
4
6
45
2876060050
2876060050
N287
6
4
6
50
2876060055
2876060055
N287
6
4
6
55
2876060060
2876060060
N287
6
4
6
60
2876060070
2876060070
N287
6
4
6
70
2876060080
2876060080
N287
6
4
6
80
2876060090
2876060090
N287
6
4
6
90
2876060100
2876060100
N287
6
4
6
100
2876080020
2876080020
N287
8
5
8
20
2876080022
2876080022
N287
8
5
8
22
2876080025
2876080025
N287
8
5
8
25
2876080028
2876080028
N287
8
5
8
28
2876080030
2876080030
N287
8
5
8
30
2876080032
2876080032
N287
8
5
8
32
2876080035
2876080035
N287
8
5
8
35
2876080038
2876080038
N287
8
5
8
38
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N11 Form C - Die bushes according to DIN 179 / ISO 4247 N10
Intercom
15.07.2022
N270 form D - Standard punches according to DIN 9861 / ISO 6752 form D N27...
Intercom
15.07.2022
RP1 - Straight Retract Pin Devices
Tennessee Rand
07.03.2018
OP1P - Offset Pin Series 1
Tennessee Rand
07.03.2018
GKX A 65 - cover
Pflitsch
21.09.2017
GK HS X14 - GITTER KANAL Hängestiel X14
Pflitsch
21.09.2017
GK DH X33 - Deckenhalter fur Gewindestange
Pflitsch
21.09.2017
N276 form AH hardened - Ejector pins according to DIN 1530 / ISO 6751-N276...
Intercom
15.07.2022
Accessories extentions brass - metric to metric or Pg to metric
Pflitsch
24.11.2021
Accessories reductions brass - Pg to metric
Pflitsch
24.11.2021
PIK KS - accessory
Pflitsch
04.03.2021
Reduction asymetric - GRID CHANNEL U-shape
Pflitsch
21.09.2017
GK BC X70 - labeling clip
Pflitsch
21.09.2017
GK HS X11 - GRID CHANNEL suspended support X11
Pflitsch
21.09.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성