您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Created: 20.3.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
N21 - U-ring
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Piston Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD模型選擇
{dichtomatik/hydraulics/piston_seals_hydraulics/n21_asmtab.prj},{NB=N21 67196997 30 45 10(0)},{ARTIKELNR=67196997},{DD=30.0},{D=45.0},{NUT=0.0},{L=11.0},{H=10.0},{PPATH=n21/n21_asmtpl.prj},{VPE=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
N21 67192351 4 10 4.5
67192351
4.0
10.0
5.5
4.5
N21 67192745 4 10 5
67192745
4.0
10.0
6.0
5.0
N21 67188751 4 12 4
67188751
4.0
12.0
4.5
4.0
N21 67190278 5 10 4
67190278
5.0
10.0
4.5
4.0
N21 67188492 5 11 5
67188492
5.0
11.0
6.0
5.0
N21 67192357 5 11 7
67192357
5.0
11.0
8.0
7.0
N21 67188502 5 12 5
67188502
5.0
12.0
6.0
5.0
N21 67192352 6 12 4
67192352
6.0
12.0
4.5
4.0
N21 67188228 6 12 6
67188228
6.0
12.0
7.0
6.0
N21 67194657 6 14 4
67194657
6.0
14.0
5.0
4.0
N21 67188167 6 15 5
67188167
6.0
15.0
6.0
5.0
N21 67189200 6 16 5
67189200
6.0
16.0
6.0
5.0
N21 67188555 6 16 6
67188555
6.0
16.0
7.0
6.0
N21 67192360 6 20 8
67192360
6.0
20.0
9.0
8.0
N21 67188060 7 13 3.5
67188060
7.0
13.0
4.0
3.5
N21 67188920 8 12 5
67188920
8.0
12.0
6.0
5.0
N21 67194275 8 14 4
67194275
8.0
14.0
4.5
4.0
N21 67193088 8 14 6
67193088
8.0
14.0
7.0
6.0
N21 67192346 8 15 6
67192346
8.0
15.0
7.0
6.0
N21 67192342 8 16 6
67192342
8.0
16.0
7.0
6.0
N21 49384175 8 16 8
49384175
8.0
16.0
9.0
8.0
N21 67188231 8 18 8
67188231
8.0
18.0
9.0
8.0
N21 67189140 10 16 4
67189140
10.0
16.0
4.5
4.0
N21 67188512 10 16 5
67188512
10.0
16.0
6.0
5.0
N21 67193692 10 16 6
67193692
10.0
16.0
7.0
6.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表