품질보증 정보
카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N 319P - Bushings with flange according to DIN 9831 / ISO 9448-5 complete with plastic ball cages N 311
Intercom
Standard Guide Elements
Guide bushes
With flange
Plastic bushings with flange and ball guide
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/bussole_guida/con_flangia/bussole_con_flangia_e_guida_a_sfera_in_plastica/n_319p_asmtab.prj},{NB=N319P240000},{TYPE=N319P},{D1=24},{D2=30},{D3=40},{D4=63},{D6=50},{D8=5.5},{T=5.7},{K=23},{M=5},{L=43},{L1=38},{L2=23},{L3=15},{R=1.5},{PPATH=n_319p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D6
d6
[mm]
D8
d8
[mm]
T
[mm]
K
k
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
N319P150000
N319P150000
N319P
15
21
28
45
35
4.5
4.5
15
4
45
29
23
6
N319P160000
N319P160000
N319P
16
22
28
45
35
4.5
4.5
15
4
45
29
23
6
N319P190000
N319P190000
N319P
19
25
32
50
40
4.5
4.5
18
4
43
38
23
15
N319P200000
N319P200000
N319P
20
26
32
50
40
4.5
4.5
18
4
43
38
23
15
N319P240000
N319P240000
N319P
24
30
40
63
50
5.5
5.7
23
5
43
38
23
15
N319P250000
N319P250000
N319P
25
31
40
63
50
5.5
5.7
23
5
43
38
23
15
N319P300000
N319P300000
N319P
30
38
48
72
58
5.5
5.7
28
5
54
45
30
15
N319P320000
N319P320000
N319P
32
40
48
72
58
5.5
5.7
28
5
54
45
30
15
N319P380000
N319P380000
N319P
38
46
58
85
70
6.6
6.8
33
6
58
55
30
25
N319P400000
N319P400000
N319P
40
48
58
85
70
6.6
6.8
33
6
58
55
30
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N 318A - Bushings with flange according to DIN 9831 / ISO 9448-5 complete w...
Intercom
15.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성