피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N 318A - Bushings with flange according to DIN 9831 / ISO 9448-5 complete with aluminum ball cages N 711
Intercom
Standard Guide Elements
Guide bushes
With flange
Bushings with flange and ball guide in aluminum
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/bussole_guida/con_flangia/bussole_con_flangia_e_guida_a_sfera_in_alluminio/n_318a_asmtab.prj},{NB=N318A320000},{TYPE=N318A},{D1=32},{D2=40},{D3=48},{D4=72},{D6=58},{D8=5.5},{T=5.7},{K=28},{M=5},{L=80},{L1=72},{L2=47},{L3=25},{R=1.5},{PPATH=n_318a_asmtpl.prj},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D6
[mm]
D8
[mm]
T
[mm]
K
k
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
N318A190000
N318A190000
N318A
19
25
32
50
40
4.5
4.5
18
4
71
52
37
15
N318A200000
N318A200000
N318A
20
26
32
50
40
4.5
4.5
18
4
71
52
37
15
N318A240000
N318A240000
N318A
24
30
40
63
50
5.5
5.7
23
5
71
62
37
25
N318A250000
N318A250000
N318A
25
31
40
63
50
5.5
5.7
23
5
71
62
37
25
N318A300000
N318A300000
N318A
30
38
48
72
58
5.5
5.7
28
5
80
72
47
25
N318A320000
N318A320000
N318A
32
40
48
72
58
5.5
5.7
28
5
80
72
47
25
N318A380000
N318A380000
N318A
38
46
58
85
70
6.6
6.8
33
6
95
77
47
30
N318A400000
N318A400000
N318A
40
48
58
85
70
6.6
6.8
33
6
95
77
47
30
N318A480000
N318A480000
N318A
48
56
70
104
86
9.0
9.0
38
8
120
102
60
42
N318A500000
N318A500000
N318A
50
58
70
104
86
9.0
9.0
38
8
120
102
60
42
N318A630000
N318A630000
N318A
63
71
85
120
100
9.0
9.0
46
10
120
102
60
42
N318A800000
N318A800000
N318A
80
92
105
148
125
11.0
11.0
56
10
140
125
75
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성