您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
MYDT/MYDN/MYDS - 轻载型万向球-螺杆安装型
上隆SAMLO
传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/parts_for_conveyors/mydt_mydn_myds.prj},{NB=MYDT-19},{TYPECODE=MYDT},{TYPECODEX='MYDT','MYDT : Steel','MYDN','MYDN : Steel Body + Nylon Ball','MYDS','MYDS : SUS304'},{NO=19},{D=19.050},{A=23},{B=17},{M=M6},{C=20},{E=16},{T=2},{H=45},{W=7},{AL=35},{MASS=50},{CATALOG=mydt.jpg},{MX=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
NO
Number
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
AL
额定负载
[kg]
MASS
参考重量
[g]
MYDT-19
19
19.050
23
17
M6
20
16
2
45
7
35
50
MYDT-25
25
25.400
30
25
M8
25
22
2
57
10
45
130
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PPE
CKD
13.07.2023
PPG-D
CKD
13.07.2023
EV257-02 - 五位数直接驱动电子位置指示器
义文工业五金
15.08.2023
EX430-S - 现场总线设备/对应输出
SMC Corporation
12.06.2023
SOEG-L - 光导设备
Festo
23.05.2024
HMTB/HMTG
CKD
13.07.2023
HDSSF,HDSTFM - 支柱固定夹底座-设备安装用底座-侧面安装标准型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
PPG-C series
CKD
13.07.2023
P1100-W/P4100-W/P8100-W-FP1 系列 - 机械压力开关
CKD
02.09.2021
EV257-020 - 六位数直接驱动电子位置指示器
义文工业五金
15.08.2023
SOE4 - 光导设备
Festo
20.02.2024
UMB1/UMG1
CKD
13.07.2023
MYB3/MYG3
CKD
13.07.2023
手持设备
Balluff
31.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表