MXI421.15/2 S55310-M103
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
HVAC products
Valves and actuators
Globe and pressure independent control valve (PICV)
3-port threaded valves
3-port, PN16: MXI421..
MXI421.15/2
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_bt_ap/hvacproducts/valvesandactuators/globeandpressureindependentcontrolvalvepicv/3portthreadedvalves/3portpn16mxi421/mxi421152/mxi421_15/2_s55310-m103.prj},{NB=MXI421.15/2 V&A 3W PN16 DN15(0)},{SA810ID03=S55310-M103},{SA700ID28=15.00},{SA700ID06=2.15},{SA71012ID04=112.000},{SA71012ID05=58.000},{SA71012ID06=140.000},{SA71012ID08=0.844},{SA700ID07=110.00},{SA700ID08=16.00},{SA700ID04_=13},{SA700ID39_=0},{SA700ID13_=0},{SA700ID25=0.840},{SA700ID36_=1},{SA700ID38_=100},{SA010ID04=Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio},{SA700ID26=MXI421.15/2 V&A 3W PN16 DN15},{SA110ID05=MXI421.15/2},{PREVIEW=../../_pool_/30/de/siemenslogo.png},{SA700ID04=control valve assemblies with drive b) (two-, three-, four-way valves/three-, four-way mixing valves)},{SA700ID27=DN},{SA700ID30=16},{SA400ID03=brass},{LODLEVEL=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SA010ID04
Manufacturer name
ⁿ/ₐ
SA700ID26
Product description
ⁿ/ₐ
SA110ID05
Product type (ASN)
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Valve assembly type
ⁿ/ₐ
SA700ID27
Nominal width system
ⁿ/ₐ
SA700ID28
nominal dimension
ⁿ/ₐ
SA700ID06
kvs value
[m³/h]
SA700ID30
nominal pressure
ⁿ/ₐ
SA71012ID04
length
[mm]
SA71012ID05
witdh
[mm]
SA71012ID06
height
[mm]
SA71012ID08
mass (net)
[kg]
SA700ID07
Maximum operating temperature
[°C]
SA700ID08
Maximum operating pressure
[bar]
SA400ID03
Body material
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
ⁿ/ₐ
SA810ID04
Datanorm number
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN number
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Description text
ⁿ/ₐ
SA810ID14
Units of measure
ⁿ/ₐ
SA810ID15
Quantity per packing unit
ⁿ/ₐ
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSC
ETIM classcode
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSN
ETIM classname
ⁿ/ₐ
IFCEXPORT
IfcExportAs
ⁿ/ₐ
OMNICLASSNU
OmniClass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS
OmniClass title
ⁿ/ₐ
UNICLASSC
ⁿ/ₐ
SA010ID02
Sheet number of the guideline
ⁿ/ₐ
MXI421.15/2 V&A 3W PN16 ...
Siemens Building Technolo...
MXI421.15/2 V&A 3W PN16 ...
MXI421.15/2
control valve assemblies ...
DN
15.00
2.15
16
112.000
58.000
140.000
0.844
110.00
16.00
brass
S55310-M103
S55310-M103
4047625004798
On/off 3-port zone valve ...
PCE
10
20190918
EC011310
Three-way control valve
IfcValve.REGULATING
23-27 31 00
Valves
Pr_65_54_94_72
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ITEM 615-616 - 2-way full-bore, threaded or bonded ends
Omal
27.07.2023
SAS31.00_S55158-A106
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
15.09.2023
QMX3.P30_S55624-H103
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
15.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성