magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
MXAC - 어댑터
Festo
제품 (A - Z)
M
MXAC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/m/mxac/mxac.prj},{NB=187591 MXAC-B10},{TNR=187591},{TYP=MXAC-B10},{INFO=2011-12-31},{D1T=M10x1,25},{D1=10.000},{D1K=8.800},{D2=16.000},{D3T=-},{D3=0.000},{D3K=0.000},{D4T=-},{D4=0.000},{D4K=0.000},{D5=16.000},{D6T=-},{D6=0.000},{D6K=0.000},{L1=43.400},{L2=18.400},{L3=8.000},{L4=15.400},{L5=28.400},{L6=25.900},{L7=0.000},{SW1=13.000},{SW2=24.000},{FORM=2},{EOLDATE=31.12.2011}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2011. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
MXAD - 어댑터
Festo
29.08.2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1T
직경
[mm]
D1K
[mm]
D2
직경
[mm]
D3T
직경
[mm]
D3K
[mm]
D4T
직경
[mm]
D4K
[mm]
D5
직경
[mm]
D6T
연결구 사이즈
[mm]
D6K
[mm]
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
L3
길이
[mm]
L4
길이
[mm]
L5
길이
[mm]
L6
길이
[mm]
L7
길이
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
187592 MXAC-A10
187592
MXAC-A10
M10x1,25
8.800
5.000
G1/8
9.147
M16x1,5
14.500
16.000
-
0.000
43.400
18.400
8.000
15.400
28.400
25.900
0.000
13.000
24.000
187615 MXAC-A16
187615
MXAC-A16
M16x1,5
14.500
8.000
G1/4
12.301
M22x1,5
20.500
22.000
-
0.000
56.000
21.000
11.000
18.000
32.000
26.500
0.000
19.000
32.000
187603 MXAC-A20
187603
MXAC-A20
M20x1,5
18.500
10.000
G3/8
15.806
M45x1,5
43.500
45.000
-
0.000
82.000
39.000
10.000
35.000
52.000
45.500
0.000
41.000
60.000
187591 MXAC-B10
187591
MXAC-B10
M10x1,25
8.800
16.000
-
0.000
-
0.000
16.000
-
0.000
43.400
18.400
8.000
15.400
28.400
25.900
0.000
13.000
24.000
187614 MXAC-B16
187614
MXAC-B16
M16x1,5
14.500
20.000
-
0.000
-
0.000
22.000
-
0.000
56.000
21.000
11.000
18.000
32.000
26.500
0.000
19.000
32.000
187602 MXAC-B20
187602
MXAC-B20
M20x1,5
18.500
45.000
-
0.000
-
0.000
45.000
-
0.000
82.000
39.000
10.000
35.000
52.000
45.500
0.000
41.000
60.000
187593 MXAC-R10
187593
MXAC-R10
M10x1,25
8.800
3.000
M10x1,25
8.800
M16x1,5
14.500
16.000
M5
4.134
58.000
34.000
8.000
15.400
44.000
25.200
41.500
17.000
24.000
187616 MXAC-R16
187616
MXAC-R16
M16x1,5
14.500
8.000
M10x1,25
8.800
M22x1,5
20.500
22.000
G1/8
9.147
78.000
43.000
11.000
18.000
54.000
31.000
48.500
24.000
32.000
187604 MXAC-R20
187604
MXAC-R20
M20x1,5
18.500
10.000
M16x1,5
14.500
M45x1,5
43.500
45.000
G1/4
12.301
112.000
69.000
10.000
35.000
82.000
53.000
75.500
50.000
60.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성