mvps600 1s12 r
Bel Fuse
Power Solutions
MVPS600-1S12-R
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mvps600_1s12_r/mvps600_1s12_r.prj},{NB=MVPS600-1S12-R},{SHA256=trBeqi6gH3K8BX9rrAYCDjm/drnHadXqk8INUPLgrM0=},{INAME=00369__mvps6002d1s122dr},{PN=MVPS600-1S12-R},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 600W, Output 12VDC, 17.5A, Input 85-264VAC, Screw Terminal, U-Chassis with Slotted Cover, Built in OR-ing diode/FET},{POWER=600},{VI=85-264},{OV=12},{OC=17.5},{NO=1},{LOUT=17.5},{VOUT=12},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=8.5 x 5 x 1.61},{CT=Convection},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=U-Chassis with Slotted Cover},{ISOLATION=Isolated},{AFO=Built in OR-ing diode/FET}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
VI
Voltage Input
[VAC]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
NO
Number of Outputs
ⁿ/ₐ
LOUT
Iout 1
[A]
VOUT
Vout 1
[VDC]
OT
Operating Temperature
[°C]
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
[인치]
CT
Cooling Type
ⁿ/ₐ
MT
Mounting Type
ⁿ/ₐ
CONNECTOR
Connector
ⁿ/ₐ
PACKAGE
Package
ⁿ/ₐ
ISOLATION
Isolation
ⁿ/ₐ
AFO
Auxiliary functions and options
ⁿ/ₐ
MVPS600-1S12-R
MVPS600-1S12-R
Medical Open Frame AC-DC ...
600
85-264
12
17.5
1
17.5
12
-40 to 70
8.5 x 5 x 1.61
Convection
Chassis Mount
Screw Terminal
U-Chassis with Slotted Co...
Isolated
Built in OR-ing diode/FET
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2m³/h (nominal flow)
Wilo
15.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성