您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
MV/M - Manovella
GAMM
1-Volantini_di_manovra
Manovelle
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/1-volantini_di_manovra/manovelle/mv_m.prj},{NB=6335060},{SHA256=aPcr+0KL6hQ6ZsrkrBSrO0ZcmCulNwqN5RdHdEKRNHg=},{INAME=6335060},{NAME=6335060},{NNCUSTOM=MV/M},{NTCUSTOM=Manovella},{NBCUSTOM=6335060},{LINACUSTOM=6335060},{STEPFILE=6335060_MV160_M.stp},{PNGFILE=MV_M},{DWGFILE=MV_M},{CODE=6335060},{MOD=MV/160-M},{G=160},{L=196},{A=34},{D=45},{E=15},{H=55},{D1=6},{P=-},{B=49},{C=28},{MGE=28x85},{N=M10},{WGT=575},{MAT=Tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro. Finitura opaca. Manopola girevole su perno acciaio.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
G
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
P
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
MGE
[mm]
N
ⁿ/ₐ
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6335010
6335010
MV/65-M
65
87
18
27
10
33
4
-
30
16
17x40
M 6
103
Tecnopolimero nero, rinfo...
6335030
6335030
MV/80-M
80
105
22
30
10
36
4
-
32
19
21x50
M 6
163
Tecnopolimero nero, rinfo...
6335040
6335040
MV/100-M
100
128
24
34
10
40
4
-
37
22
25x65
M 8
264
Tecnopolimero nero, rinfo...
6335050
6335050
MV/130-M
130
162
28
40
14
49
6
-
44
25
28x85
M 8
411
Tecnopolimero nero, rinfo...
6335060
6335060
MV/160-M
160
196
34
45
15
55
6
-
49
28
28x85
M10
575
Tecnopolimero nero, rinfo...
6335220
6335220
MV/65-M
65
87
18
27
10
33
-
8
30
16
17x40
M 6
92
Tecnopolimero nero, rinfo...
6335230
6335230
MV/80-M
80
105
22
30
10
36
-
10
32
19
21x50
M 6
144
Tecnopolimero nero, rinfo...
6335240
6335240
MV/100-M
100
128
24
34
10
40
-
12
37
22
25x65
M 8
232
Tecnopolimero nero, rinfo...
6335250
6335250
MV/130-M
130
162
28
40
14
49
-
14
44
25
28x85
M 8
327
Tecnopolimero nero, rinfo...
6335260
6335260
MV/160-M
160
196
34
45
15
55
-
16
49
28
28x85
M10
510
Tecnopolimero nero, rinfo...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表