피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
MUP - MUP 000
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Bearing units
Pillow blocks
Silver stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/bearing_units/pillow_blocks/silver_stainless_steel_version/mup_000_asmtab.prj},{NB=ASK MUP 002},{IDNR=},{BD=MUP 002},{ARTNR=508575},{BM=15},{H=22},{A=80},{E=63},{B=16},{S=7},{G=7},{W=43},{L=18.5},{N=4.5},{BS=M6},{TD=4.80},{TS=2.30},{GEW=0.125},{ECCN=84832000},{PPATH=mup_000/mup_000_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BD
Designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
BM
Bore diameter
[mm]
H
h
[mm]
A
a
[mm]
E
e
[mm]
B
b
[mm]
S
s
[mm]
G
g
[mm]
W
w
[mm]
L
l
[mm]
N
n
[mm]
BS
Mounting screws
ⁿ/ₐ
TD
Load rating dynamic C
[kN]
TS
Load rating static C0
[kN]
GEW
Weight
[kg]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASK MUP 000
MUP 000
508573
10
18
67
53
16
7
6
35
17.5
4.0
M6
4.00
1.60
0.077
84832000
ASK MUP 001
MUP 001
508574
12
19
71
56
16
7
6
38
17.5
4.0
M6
4.40
1.90
0.091
84832000
ASK MUP 002
MUP 002
508575
15
22
80
63
16
7
7
43
18.5
4.5
M6
4.80
2.30
0.125
84832000
ASK MUP 003
MUP 003
508576
17
24
85
67
18
7
7
47
20.5
5.0
M6
5.20
2.70
0.156
84832000
ASK MUP 004
MUP 004
508577
20
28
100
80
20
10
9
55
24.5
6.0
M8
8.10
4.10
0.230
84832000
ASK MUP 005
MUP 005
508578
25
32
112
90
20
10
10
62
25.5
6.0
M8
8.70
4.70
0.294
84832000
ASK MUP 006
MUP 006
508579
30
36
132
106
26
13
11
70
26.5
6.5
M10
11.50
6.70
0.454
84832000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KP - KP 000
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
SL-ANES,SH-ANES,SHD-ANES - Precision Cleaning Full Thread Screws
Misumi
21.08.2023
MAE-K-STL-UP - Ball pillow block UP, light series, with eccentric ring, zin...
MÄDLER
21.04.2024
MUFL - MUFL 000
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
LJR81_82 - 30 degree trapezoidal screw with clearance reduction nuts, round...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
PBT, PBR, PBRS, PBRSX - Ball Bearing Units - Pillow Type
Misumi
21.04.2022
PBT, PBR, PBRS, PBRSX x - Ball Bearing Units - Pillow Type
Misumi
21.04.2022
ANE, ANES - Full Thread Screws
Misumi
30.06.2021
with Setscrew
Jtekt North America
13.12.2018
20_AOB02_05 - European Standard 20 Series Aluminum Alloy Profile-Slot Width...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Washer US - Washer US
Sikla
08.04.2024
MTSTR, MTSTL - Stainless Steel Trapezoidal Screw Threads - Straight
Misumi
30.06.2021
FN8045 - FISCHER SaMontec Gewinderohr G
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
B2KMP - Bend 45-Flange two ends
Alfa Laval
16.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성