MUB - Schneidbuchse DIN ISO 8977 Form E - Startbohrung durchgehend - Rohling
Veith
Schneidbuchsen, Führungsbuchsen, Bohrbuchsen
Schneidbuchsen
DIN ISO 8977
Ohne Bund - Form A, C und E
Mit Startbohrung
Powered by
CAD模型選擇
{veith/buchsen/schneidbuchsen/din_iso_8977/form-a_ohne_bund/mit_startbohrung/mub.prj},{NB=VEITH - Schneidbuchse MUB - 22x22},{VB=Schneidbuchse},{KB=MUB},{D1=22},{TOL=n5},{D2=1.5},{L1=22},{MAT=HSS},{HRC=60 - 64},{R=0.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Außen-Ø
[mm]
TOL
Toleranz zu D1
ⁿ/ₐ
D2
Startbohrung ±0.1
[mm]
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
HRC
Härte
[HRC]
VEITH - Schneidbuchse MUB...
Schneidbuchse
MUB
10
n5
1.0
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUB...
Schneidbuchse
MUB
13
n5
1.2
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUB...
Schneidbuchse
MUB
16
n5
1.2
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUB...
Schneidbuchse
MUB
20
n5
1.5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUB...
Schneidbuchse
MUB
22
n5
1.5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUB...
Schneidbuchse
MUB
25
n5
1.5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUB...
Schneidbuchse
MUB
32
j6
1.5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUB...
Schneidbuchse
MUB
38
j6
1.5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUB...
Schneidbuchse
MUB
40
j6
1.5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUB...
Schneidbuchse
MUB
45
j6
1.5
HSS
60 - 64
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表