MTSRD, MTSBRD, RMTSRD - 30도 사다리꼴 나사 편단 2 단형 키 홈 붙이 오른 나사
Misumi
誘명꽣
사다리꼴 나사/슬라이드 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/10_lead_screws/rmtsrd.prj},{NB=MTSRD22-150-T2-Q10-S4-E6-C2-J0-B0},{ST=-},{D=22},{DLMIN=40},{L=150},{T=2},{S=4},{Q=10},{E=6},{C=2},{J=0},{B=0},{D2=22},{P=5},{ALT1=},{FE=0},{FW=0},{FY=0},{ALT3AE=},{AE=0.0},{ALT2=},{SE=0},{SW=0},{SY=0},{ALT4MC=},{MC=0},{ALT4ME=},{ME=0},{ALT6=},{W=0},{A=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MP
MxPitch
ⁿ/ₐ
D2
D
[mm]
P
P 피치
[mm]
EEALT3AE
e 허용차 (AE)
[mm]
MMALT3AE
m +0.140 (AE)
[mm]
NNALT3AE
n 가공 한도 (AE)
[mm]
MTSRD12-80-T2-Q8-S4-E6-C2...
MTSRD12-80-T2-Q8-S4-E6-C2...
12
M8x1.0
12
2
0.0
0.0
0.00
MTSRD14-80-T2-Q8-S4-E6-C2...
MTSRD14-80-T2-Q8-S4-E6-C2...
14
M8x1.0
14
3
0.0
0.0
0.00
MTSRD16-100-T2-Q9-S4-E6-C...
MTSRD16-100-T2-Q9-S4-E6-C...
16
사용불가
16
3
0.0
0.0
0.00
MTSRD18-150-T2-Q9-S4-E6-C...
MTSRD18-150-T2-Q9-S4-E6-C...
18
사용불가
18
4
0.0
0.0
0.00
MTSRD20-150-T2-Q10-S4-E6-...
MTSRD20-150-T2-Q10-S4-E6-...
20
M10x1.0
20
4
0.0
0.0
0.00
MTSRD22-150-T2-Q10-S4-E6-...
MTSRD22-150-T2-Q10-S4-E6-...
22
M10x1.0
22
5
0.0
0.0
0.00
MTSRD25-150-T2-Q12-S4-E6-...
MTSRD25-150-T2-Q12-S4-E6-...
25
M12x1.0
25
5
0.0
0.0
0.00
MTSRD28-150-T2-Q14-S4-E7-...
MTSRD28-150-T2-Q14-S4-E7-...
28
M14x1.0
28
5
0.0
0.0
0.00
MTSRD32-200-T2-Q14-S4-E7-...
MTSRD32-200-T2-Q14-S4-E7-...
32
M14x1.0
32
6
0.0
0.0
0.00
MTSRD36-200-T2-Q17-S5-E9-...
MTSRD36-200-T2-Q17-S5-E9-...
36
M17x1.0
36
6
0.0
0.0
0.00
MTSRD40-200-T2-Q20-S5-E10...
MTSRD40-200-T2-Q20-S5-E10...
40
M20x1.0
40
6
0.0
0.0
0.00
MTSRD50-200-T2-Q25-S7-E13...
MTSRD50-200-T2-Q25-S7-E13...
50
M25x1.5
50
8
0.0
0.0
0.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
30.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
30.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
STWN, STWS - 고정링 - C - 외부
Misumi
30.06.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성