MTS - Reducer output shaft of the permissible radial force and shaftand force
Melucci
Precision planetary reducer
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/riduttori/eps_asmtab.prj},{NB=MTS0753K314-SINGLE},{SER=MTS},{SIZE=75},{STAGE=SINGLE},{RATIO=3},{INSHAFT=≤Φ14},{FLANGE=-},{KEY=K},{STAGEX='SINGLE','SINGLE','DOUBLE','DOUBLE'},{NSPEED=3000},{MSPEED=6000},{MRL=4300},{MAL=3900},{INSF=14},{INSHAFTCODE=14},{SIZESHAFT=75≤Φ14},{PPATH=eps_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
INSHAFT
Albero di ingresso
ⁿ/ₐ
NSPEED
Nominal input speed
[rpm]
MSPEED
Maximum input speed
[rpm]
MRL
Maximum radial load
[N]
MAL
Maximum axial load
[N]
WEIGHT
Weight
[Kg]
NTOR
Nominal output torque
[Nm]
MTOR
Maximum output torque
[Nm]
ETOR
Emergency stop torque
[Nm]
PRL
Permitted radial load
[N]
PAL
Permitted axial load
[N]
M
Moment of inertia
[kgcm²]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
MTS0603K308-SINGLE
MTS0603K308-
MTS
60
≤Φ8
3000
6000
3000
2700
1.6
18.000
35.000
80.000
1700.000
2300.000
0.150
132.0
84.0
52
15.5
32
MTS0603K314-SINGLE
MTS0603K314-
MTS
60
≤Φ14
3000
6000
3000
2700
1.6
18.000
35.000
80.000
1700.000
2300.000
0.230
135.0
87.0
65
16.5
35
MTS0603K319-SINGLE
MTS0603K319-
MTS
60
≤Φ19
3000
6000
3000
2700
1.6
18.000
35.000
80.000
1700.000
2300.000
0.440
150.0
102.0
80
25.0
50
MTS07515K308-DOUBLE
MTS07515K308-
MTS
75
≤Φ8
3000
6000
4300
3900
3.8
75.000
125.000
250.000
3700.000
3900.000
0.130
181.5
125.5
52
15.5
32
MTS0753K314-SINGLE
MTS0753K314-
MTS
75
≤Φ14
3000
6000
4300
3900
3.4
50.000
80.000
200.000
2300.000
3400.000
0.670
164.5
108.5
65
16.5
35
MTS0753K319-SINGLE
MTS0753K319-
MTS
75
≤Φ19
3000
6000
4300
3900
3.4
50.000
80.000
200.000
2300.000
3400.000
1.100
174.5
118.5
65
25.0
50
MTS0753K328-SINGLE
MTS0753K328-
MTS
75
≤Φ28
3000
6000
4300
3900
3.4
50.000
80.000
200.000
2300.000
3400.000
3.100
191.5
135.5
80
35.0
67
MTS10015K314-DOUBLE
MTS10015K314-
MTS
100
≤Φ14
3000
6000
7000
6300
8.8
180.000
330.000
625.000
5600.000
6300.000
0.420
231.0
143.0
65
16.5
35
MTS1003K319-SINGLE
MTS1003K319-
MTS
100
≤Φ19
3000
6000
7000
6300
8.1
120.000
225.000
500.000
3400.000
4800.000
3.200
213.5
125.5
80
25.0
50
MTS1003K328-SINGLE
MTS1003K328-
MTS
100
≤Φ28
3000
6000
7000
6300
8.1
120.000
225.000
500.000
3400.000
4800.000
5.200
230.5
142.5
130
35.0
67
MTS1003K338-SINGLE
MTS1003K338-
MTS
100
≤Φ38
3000
6000
7000
6300
8.1
120.000
225.000
500.000
3400.000
4800.000
13.000
251.5
163.5
180
45.0
82
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성