카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
MTP-D - Latch clamps Heavy-duty series
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Latches
Toggle clamps
MTP-D
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/12/4_toggle_clamps/mtp_d/1400_t3_asmtab.prj},{NB=Latch clamps Heavy-duty series MTP-D-1400-T3(0125.5)},{MODELLO=1400/T3},{ESECUZIONE=-},{DX=125.5},{D1=125.5},{D2=175.5},{A=},{B=},{C=},{D=},{E=},{F=},{G=},{H=},{I=},{L=},{M=},{N=},{O=},{Q=},{S=},{T=},{FH=},{GR=},{PPATH=t3_asmtpl.prj},{CODE=GG.AL550},{DESCRIPTION=MTP-D-1400-T3},{POS=0},{DIM01=15},{DIM02=64},{DIM03=61},{DIM04=61},{DIM05=42},{DIM06=26},{DIM07=M10},{DIM08=8.5},{DIM09=171},{DIM10=24},{DIM11=159.5},{DIM12=125.5},{DIM13=38},{DIM14=32},{DIM15=17},{DIM16=8},{DIM17=50},{DIM18=12000},{WEIGHT=1235},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
a
[mm]
DIM02
b
[mm]
DIM03
b1
[mm]
DIM04
b2
[mm]
DIM05
b3
[mm]
DIM06
b4
[mm]
DIM07
d1
ⁿ/ₐ
DIM08
d2
[mm]
DIM09
h1
[mm]
DIM10
h2
[mm]
DIM11
l1
[mm]
DIM12
l2
[mm]
DIM13
m1
[mm]
DIM14
m2
[mm]
DIM15
m3
[mm]
DIM16
s
[mm]
DIM17
w
[mm]
DIM18
FH
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Latch clamps Heavy-duty s...
GG.AL550
MTP-D-1400-T3
15
64
61
61
42
26
M10
8.5
171
24
159.5
125.5
38
32
17
8
50
12000
1235
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성