MTL - Precision planetary gearbox
Melucci
Precision planetary reducer
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/riduttori/epl_asmtab.prj},{NB=MTL0903K514- SINGLE},{SER=MTL},{SIZE=90},{INSHAFT=≤Φ14},{INSHAFTCODE=14},{INSF=14},{SIZESHAFT=90≤Φ14},{STAGE=SINGLE},{STAGEX='SINGLE','SINGLE','DOUBLE','DOUBLE'},{FLANGE=-},{KEY=K},{RATIO=3},{PPATH=epl_asmtpl.prj},{NIS=3000},{MIS=6000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
INSHAFT
Albero di ingresso
ⁿ/ₐ
NTO
Nominal output torque
[Nm]
MOT
Maximum output torque
[Nm]
EST
Emergency stop torque
[Nm]
NIS
Nominal input speed
[rpm]
MIS
Maximum input speed
[rpm]
PRL
Permitted radial load
[N]
PAL
Permitted axial load
[N]
MRL
Maximum radial load
[N]
MAL
Maximum axial load
[N]
W
Weight
[Kg]
MOI
Moment of inertia
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
MTL0703K508- SINGLE
MTL0703K508-
MTL
70
≤Φ8
18
35
80
3000
6000
430
310
1200
1100
1.5
0.140
112.00
76.00
52.0
15.5
32.0
MTL0703K514- SINGLE
MTL0703K514-
MTL
70
≤Φ14
18
35
80
3000
6000
430
310
1200
1100
1.5
0.220
115.00
79.00
65.0
16.5
35.0
MTL0703K519- SINGLE
MTL0703K519-
MTL
70
≤Φ19
18
35
80
3000
6000
430
310
1200
1100
1.5
0.430
130.00
94.00
80.0
25.0
50.0
MTL09015K508- DOUBLE
MTL09015K508-
MTL
90
≤Φ8
50
80
200
3000
6000
1400
1900
2400
2200
4.0
0.130
160.00
114.00
52.0
15.5
32.0
MTL0903K514- SINGLE
MTL0903K514-
MTL
90
≤Φ14
50
80
200
3000
6000
810
930
2400
2200
3.5
0.720
143.00
97.00
65.0
16.5
35.0
MTL0903K519- SINGLE
MTL0903K519-
MTL
90
≤Φ19
50
80
200
3000
6000
810
930
2400
2200
3.5
1.200
153.00
107.00
80.0
25.0
50.0
MTL0903K528- SINGLE
MTL0903K528-
MTL
90
≤Φ28
50
80
200
3000
6000
810
930
2400
2200
3.5
3.200
170.00
124.00
130.0
35.0
67.0
MTL12015K514- DOUBLE
MTL12015K514-
MTL
120
≤Φ14
120
225
500
3000
6000
2300
3000
4300
3900
8.7
0.430
204.50
134.50
65.0
16.5
35.0
MTL1203K519- SINGLE
MTL1203K519-
MTL
120
≤Φ19
120
225
500
3000
6000
1300
1500
4300
3900
7.8
3.300
187.00
117.00
80.0
25.0
50.0
MTL1203K528- SINGLE
MTL1203K528-
MTL
120
≤Φ28
120
225
500
3000
6000
1300
1500
4300
3900
7.8
5.300
204.00
134.00
130.0
35.0
67.0
MTL1203K538- SINGLE
MTL1203K538-
MTL
120
≤Φ38
120
225
500
3000
6000
1300
1500
4300
3900
7.8
13.000
225.00
155.00
180.0
45.0
82.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성