MTA - Lever clamp cylinder
MEDAN
Air cylinders
Clamp Cylinders
MTA-Lever clamp cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{medan/air_cylinders/clamp_cylinders/mta/mta_asmtab.prj},{NB=MTAS-32-CCW-90(0_0)},{MODEL=MTAS},{CS=},{STROKE=26},{POS=0},{TUBE=32},{MG=},{CW=-CCW},{RA=90},{MT=},{CAT=},{SWITCH=},{NSW=},{PR=16},{SS=11},{D1=19.0},{D2=19.0},{E1=M8 x 1.25},{E2=8},{F=8},{H=9},{I=46},{J=50},{K=40},{N=50},{N2=19.0},{O=9.5},{P=25},{Q=9.0},{R=14.000},{S=16},{T=7},{U=9.5},{PPATH=mta_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TUBE
Tube I.D.
[mm]
ROT
Rotation
[mm]
PR
Piston rod
[mm]
SS
Swing stroke
[mm]
CST
Clamping stroke
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
B
[mm]
ST
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E1
ⁿ/ₐ
E2
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
N
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
MTAS-25-CCW-90(0_0)
25
0.000
14
9
13
50
0
67
89
105.9
67.0
65
22
23
15.9
0.0
M6 x 1.0
0
6
0
35
38
30
ø4.6
M5 x 0.8
35
8.0
16.5
39.5
0.0
0
6.8
11.500
14
5
8.5
MTAS-32-CCW-90(0_0)
32
0.000
16
11
15
70
140
82
108
128.0
127.0
78
26
28
19.0
19.0
M8 x 1.25
8
8
9
46
50
40
ø5.6
Rc1/8
50
11.5
19.0
45.0
9.5
25
9.0
14.000
16
7
9.5
MTAS-40-CCW-90(0_0)
40
0.000
16
11
15
75
140
82
108
128.0
127.0
78
26
28
19.0
19.0
M8 x 1.25
8
8
9
55
60
48
ø6.8
Rc1/8
55
14.0
19.0
45.0
9.5
25
9.0
14.000
16
7
9.5
MTAS-50-CCW-90(0_0)
50
0.000
20
13
17
85
160
94
124
150.4
146.2
90
30
31
25.4
22.2
M10 x 1.5
8
10
10
65
70
57
ø6.8
Rc1/8
60
17.0
21.0
54.0
11.1
29
11.0
17.000
20
9
12.5
MTAS-63-CCW-90(0_0)
63
0.000
20
13
17
95
160
94
124
150.4
146.2
90
30
31
25.4
22.2
M10 x 1.5
8
10
10
78
83
67
ø9
Rc1/8
70
20.0
21.0
54.0
11.1
29
11.0
17.000
20
9
12.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HSR(L) series - Driving components/oil pressure cylinder
CHELIC
24.07.2020
MTH - Lever clamp cylinder
MINDMAN
04.11.2021
MFS/MDS/MFT/MDT - High oil pressure swing clamp cylinders
MINDMAN
04.11.2021
MC07-7 - Toggle Clamp - Push Pull
Misumi
30.06.2021
DQ - Clamp cylinder
CHELIC
17.07.2020
ML - Pneumatic swing clamping cylinder
CHANTO AIR HYDRAULICS
17.08.2023
HER - Double rod swing clamp cylinder
CHELIC
24.07.2020
MC04H-2 - Toggle Clamps-Vertical Handle-
Misumi
30.06.2021
MTA - Lever clamp cylinder
MINDMAN
11.08.2023
CRE - Clamp Cylinder - Lever Type
SAMLO
10.02.2023
MHS/MHSD/MHTS/MHTSD - High oil pressure swing clamp cylinders
MINDMAN
04.11.2021
HUR(L) series - Driving components/oil pressure cylinder
CHELIC
24.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성