MSWZ - 스크류 플러그 자리붙이 기준형
Misumi
誘명꽣
부속 부품/마그넷
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/28_keys_magnets/mswz.prj},{NB=MSWZ20},{TYPE=MSWZ},{MAT=1045 Steel},{HARD=33~38HRC},{ST=Black Oxide},{M=20},{MP=20X1.5},{L=15},{B=10},{H=23},{TT=5},{C=2.5},{KDM=18.376}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
MXP
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
TT
t
[mm]
C
[mm]
MSWZ6
MSWZ6
S45C
33~38HRC
사삼산화철피막
6
6X1.0
8
3
9
5
2.5
MSWZ8
MSWZ8
S45C
33~38HRC
사삼산화철피막
8
8X1.25
10
4
11
5
2.5
MSWZ10
MSWZ10
S45C
33~38HRC
사삼산화철피막
10
10X1.5
12
5
13
5
2.5
MSWZ12
MSWZ12
S45C
33~38HRC
사삼산화철피막
12
12X1.5
12
6
15
5
2.5
MSWZ14
MSWZ14
S45C
33~38HRC
사삼산화철피막
14
14X1.5
12
6
17
5
2.5
MSWZ16
MSWZ16
S45C
33~38HRC
사삼산화철피막
16
16X1.5
12
8
19
5
2.5
MSWZ18
MSWZ18
S45C
33~38HRC
사삼산화철피막
18
18X1.5
12
10
21
5
2.5
MSWZ20
MSWZ20
S45C
33~38HRC
사삼산화철피막
20
20X1.5
15
10
23
5
2.5
MSWZ22
MSWZ22
S45C
33~38HRC
사삼산화철피막
22
22X1.5
15
12
25
5
2.5
MSWZ24
MSWZ24
S45C
33~38HRC
사삼산화철피막
24
24X1.5
15
14
27
5
2.5
MSWZ25
MSWZ25
S45C
33~38HRC
사삼산화철피막
25
25X1.5
15
14
28
5
2.5
MSWZ26
MSWZ26
S45C
33~38HRC
사삼산화철피막
26
26X1.5
15
14
29
5
2.5
MSWZ27
MSWZ27
S45C
33~38HRC
사삼산화철피막
27
27X1.5
15
14
30
5
2.5
MSWZ28
MSWZ28
S45C
33~38HRC
사삼산화철피막
28
28X1.5
15
14
31
5
2.5
MSWZ30
MSWZ30
S45C
33~38HRC
사삼산화철피막
30
30X1.5
15
17
33
5
2.5
MSWZ33
MSWZ33
S45C
33~38HRC
사삼산화철피막
33
33X1.5
15
17
36
5
2.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성