MRI - Manopola di regolazione con indice
GAMM
2-Volantini_di_bloccaggio
Manopole_indice
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/2-volantini_di_bloccaggio/manopole_indice/mri.prj},{NB=6130010},{SHA256=VeWpl/5D1amTHL9HvjMzmFo0iYqRwyyGDsL6ivTRQW8=},{INAME=6130010},{NAME=6130010},{NNCUSTOM=MRI},{NTCUSTOM=Manopola di regolazione con indice},{NBCUSTOM=6130010},{LINACUSTOM=6130010},{STEPFILE=6130010_MRI_45.stp},{PNGFILE=MRI},{DWGFILE=MRI},{CODE=6130010},{MOD=MRI/45 Ø8},{C=45},{E=30},{D=8},{A=25},{B=20},{F=21.5},{H=17},{WGT=14},{MAT=Duroplasto nero. Foro liscio e grano in acciaio filettato.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
C
[mm]
E
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6130005
6130005
MRI/35 Ø6
35
25
6
20
15
18.0
15
9
Duroplasto nero. Foro lis...
6130010
6130010
MRI/45 Ø8
45
30
8
25
20
21.5
17
14
Duroplasto nero. Foro lis...
6130015
6130015
MRI/55 Ø10
55
35
10
30
25
25.0
19
23
Duroplasto nero. Foro lis...
6130020
6130020
MRI/55 Ø6
55
35
6
30
25
25.0
19
22
Duroplasto nero. Foro lis...
6130025
6130025
MRI/55 Ø 8
55
35
8
30
25
25.0
29
22
Duroplasto nero. Foro lis...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MRI - Pointer Knobs, Blind Bore Type with Set Screw Metric
JW Winco
25.06.2024
MI.204 - ELESA-Indicator knobs
Elesa
26.09.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表