피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: cpc Europa
생성됨: 24.07.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
cpc Europa
MR-W SU Series - Linear guide
cpc Europa
Linear Guide
Miniature Linear Guide MR-W Series
Miniature linear guide MR-W SU/ZU series
Powered by
CAD모델 선택
{cpc/linear_guide/miniature_mr_w_series/mr_w_su_zu/mr_w_su_asmtab.prj},{NB=MR 7WL-SU1-V0-N-40.9L-5-5.9-(20.45-0-0-0)},{HIDDEN=1},{PRA=3},{RT=},{LENGTH=WL},{SIZE=7},{ST=SU : End seal + Bottom Seal},{STNB=SU},{BQ=1},{RM=},{PC=V0},{RL=40.9},{PA=},{P1=5},{AG=N},{POS1=20.45},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=9.0},{W2=5.5},{W1=14},{H1=5.2},{P=30},{P3=0},{DXDXG1=6x3.5x3.5},{D=6.0},{DD=3.5},{G1=3.5},{W=25},{L=40.9},{L1=30.1},{H2=7.4},{P1X=19.0},{P2X=19},{MXG2=M3x3},{NDM=3.000},{G2=3.0},{PHI=1.1},{S=1.9},{T=3.2},{C=0.0},{C0=0.0},{MR0=0},{MP0=0},{MY0=0},{BW=0},{RW=516},{VERS=7.000},{PPATH=../parts/mr_w_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
MOD
Model Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
ST
Seal type
ⁿ/ₐ
P2
End hole pitch
[mm]
H
[mm]
W2
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
P3
[mm]
DXDXG1
Dxdxg1
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H2
h2
[mm]
P1X
[mm]
P2X
[mm]
MXG2
Mxg2
[mm]
PHI
Ø
[mm]
S
S1
[mm]
T
[mm]
RW
Rail Weight
[g/m]
MR 15WL-SU1-V0-N-74.8L-6-...
MR 15WL
15
SU : End seal + Bottom Se...
28.800
16.0
9.0
42
9.5
40
23
8x4.5x4.5
60
74.8
57.6
12.6
35.0
45
M4x4.5
1.8
3.3
4.5
2818
MR 15WN-SU1-V0-N-55.7L-6-...
MR 15WN
15
SU : End seal + Bottom Se...
9.700
16.0
9.0
42
9.5
40
23
8x4.5x4.5
60
55.7
38.5
12.6
20.0
45
M4x4.5
1.8
3.3
4.5
2818
MR 12WL-SU1-V0-N-59.8L-6-...
MR 12WL
12
SU : End seal + Bottom Se...
13.800
14.0
8.0
24
8.5
40
0
8x4.5x4.5
40
59.8
46.0
10.7
28.0
28
M3x3.5
1.3
3.1
4.5
1472
MR 12WN-SU1-V0-N-44.7L-6-...
MR 12WN
12
SU : End seal + Bottom Se...
38.700
14.0
8.0
24
8.5
40
0
8x4.5x4.5
40
44.7
31.0
10.5
15.0
28
M3x3.5
1.3
3.1
4.5
1472
MR 9WL-SU1-V0-N-51L-5-16
MR 9WL
9
SU : End seal + Bottom Se...
16.000
12.0
6.0
18
7.3
30
0
6x3.5x4.5
30
51.0
39.5
9.0
24.0
23
M3x3
1.3
2.6
4.0
940
MR 9WN-SU1-V0-N-39.4L-5-3...
MR 9WN
9
SU : End seal + Bottom Se...
34.400
12.0
6.0
18
7.3
30
0
6x3.5x4.5
30
39.4
27.9
9.1
12.0
21
M3x3
1.3
2.6
4.0
940
MR 7WL-SU1-V0-N-40.9L-5-5...
MR 7WL
7
SU : End seal + Bottom Se...
5.900
9.0
5.5
14
5.2
30
0
6x3.5x3.5
25
40.9
30.1
7.4
19.0
19
M3x3
1.1
1.9
3.2
516
MR 7WN-SU1-V0-N-32L-5-27
MR 7WN
7
SU : End seal + Bottom Se...
27.000
9.0
5.5
14
5.2
30
0
6x3.5x3.5
25
32.0
21.2
7.3
10.0
19
M3x3
1.1
1.9
3.2
516
MR 5WL-SU1-V0-N-27.5L-4.7...
MR 5WL
5
SU : End seal + Bottom Se...
22.750
6.5
3.5
10
4.0
20
0
5.5x3x1.6
17
27.5
21.2
5.5
11.0
13
M2.5x1.5
0.9
1.2
2.3
280
MR 5WLC-SU1-V0-N-27.5L-4....
MR 5WLC
5
SU : End seal + Bottom Se...
22.750
6.5
3.5
10
4.0
20
0
5.5x3x1.6
17
27.5
21.2
5.5
11.0
13
M3/2.5x1.5
0.9
1.2
2.3
280
MR 5WN-SU1-V0-N-21.4L-4.7...
MR 5WN
5
SU : End seal + Bottom Se...
16.650
6.5
3.5
10
4.0
20
0
5.5x3x1.6
17
21.4
15.1
5.4
6.5
13
M2.5x1.5
0.9
1.2
2.3
280
MR 5WNC-SU1-V0-N-21.4L-4....
MR 5WNC
5
SU : End seal + Bottom Se...
16.650
6.5
3.5
10
4.0
20
0
5.5x3x1.6
17
21.4
15.1
5.4
6.5
13
M3/2.5x1.5
0.9
1.2
2.3
280
MR 3WL-SU1-V0-N-20.3L-4-1...
MR 3WL
3
SU : End seal + Bottom Se...
16.300
4.5
3.0
6
2.7
15
0
4x2.4x1.5
12
20.3
15.1
4.0
8.0
0
M2x1.4
0.3
0.8
1.8
105
MR 3WN-SU1-V0-N-15.4L-4-1...
MR 3WN
3
SU : End seal + Bottom Se...
11.400
4.5
3.0
6
2.7
15
0
4x2.4x1.5
12
15.4
10.0
3.9
4.5
0
M2x1.4
0.3
0.8
1.8
105
MR 2WL-SU1-V0-N-17L-3.4-3...
MR 2WL
2
SU : End seal + Bottom Se...
3.600
4.0
3.0
4
2.6
10
0
2.8x1.8x1.0
10
17.0
11.9
3.1
6.5
0
M2x1.3
0.0
0.0
1.3
69
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ARC 15 MN - Linear guide
cpc Europa
21.12.2020
MR-M SU Series - Linear guide
cpc Europa
21.04.2020
MR-W SS Series - Linear guide
cpc Europa
30.03.2021
MR-W ZZ Series - Linear guide
cpc Europa
30.03.2021
MR 15W - Rail
cpc Europa
30.03.2021
MR-W EE Series - Linear guide
cpc Europa
30.03.2021
MR-W ZUE Series - Linear guide
cpc Europa
30.03.2021
MR-W SUE Series - Linear guide
cpc Europa
30.03.2021
MR-W ZU Series - Linear guide
cpc Europa
30.03.2021
MR-M ZZ Series - Linear guide
cpc Europa
21.04.2020
ARC 20 MN - Linear guide
cpc Europa
21.12.2020
MR-W EU Series - Linear guide
cpc Europa
30.03.2021
MR 7W - Rail
cpc Europa
30.03.2021
ARC 15 MS - Linear guide
cpc Europa
21.12.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성