MPNT - 螺纹套型无油衬套-铜合金法兰型-单衬型
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mpnt_asmtab.prj},{NB=MPNT12},{MATH=1018 Carbon Steel},{STH=Electroless Nickel Plating},{MATSN=1045 Carbon Steel},{STSN=Electroless Nickel Plating},{MATB=High Tensile Brass Alloy Solid Lubricant Embedded},{DD=12},{D=22},{L=32},{L1=10},{T=6},{H=32},{B=27},{M=22x1.5},{M1=22},{PITCH=1.5},{MM=13},{EE=31.2},{PPATH=mpnt_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
STH
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
MATSN
专用螺帽
ⁿ/ₐ
STSN
专用螺帽表面处理
ⁿ/ₐ
MATB
衬套材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MM
m
[mm]
EE
e
[mm]
MPNT6
MPNT6
SS400
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
6
14
22
5
5
20
17
14x1.5
8
19.6
MPNT8
MPNT8
SS400
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
8
18
27
5
5
25
21
18x1.5
11
24.3
MPNT10
MPNT10
SS400
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
10
20
32
5
6
30
24
20x1.5
12
27.7
MPNT12
MPNT12
SS400
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
12
22
32
10
6
32
27
22x1.5
13
31.2
MPNT13
MPNT13
SS400
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
13
24
32
10
6
35
30
24x1.5
14
34.6
MPNT16
MPNT16
SS400
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
16
27
37
10
6
40
32
27x1.5
16
37.0
MPNT20
MPNT20
SS400
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
20
33
42
10
8
45
38
33x1.5
20
43.9
MPNT25
MPNT25
SS400
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
25
40
58
10
8
55
46
40x1.5
25
53.1
MPNT30
MPNT30
SS400
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
30
48
68
10
10
65
55
48x1.5
29
63.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表