MPF
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Cuplings
Couplicon
Related products
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/motion_control_parts/couplicon_mini/related_products/mpf.prj},{NB=MPF-40-8-8},{CN=MPF-40-8},{D=8},{A=40},{B=20},{W=10},{F=1.5},{T=2.0},{G=4.5},{M=M3},{MOI=1.4x10^-6},{MASS=9.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Stock bores D (Tolerance H8)
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
B
Diameter
[mm]
W
Width
[mm]
F
Length
[mm]
T
Width
[mm]
G
Width
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
MOI
Moment of inertia
[kg*m^2]
MASS
Mass
[g]
MPF-32-4
MPF-32-4
4
32
14
8
1.5
1.5
3.5
M3
5.1x10^-7
5.2
MPF-32-5
MPF-32-5
5
32
14
8
1.5
1.5
3.5
M3
5.1x10^-7
5.2
MPF-32-6
MPF-32-6
6
32
14
8
1.5
1.5
3.5
M3
5.1x10^-7
5.2
MPF-32-6.35
MPF-32-6.35
6.35
32
14
8
1.5
1.5
3.5
M3
5.1x10^-7
5.2
MPF-32-8
MPF-32-8
8
32
14
8
1.5
1.5
3.5
M3
5.1x10^-7
5.2
MPF-40-4
MPF-40-4
4
40
20
10
1.5
2.0
4.5
M3
1.4x10^-6
9.8
MPF-40-5
MPF-40-5
5
40
20
10
1.5
2.0
4.5
M3
1.4x10^-6
9.8
MPF-40-6
MPF-40-6
6
40
20
10
1.5
2.0
4.5
M3
1.4x10^-6
9.8
MPF-40-6.35
MPF-40-6.35
6.35
40
20
10
1.5
2.0
4.5
M3
1.4x10^-6
9.8
MPF-40-8
MPF-40-8
8
40
20
10
1.5
2.0
4.5
M3
1.4x10^-6
9.8
MPF-40-9.525
MPF-40-9.525
9.525
40
20
10
1.5
2.0
4.5
M3
1.4x10^-6
9.8
MPF-40-10
MPF-40-10
10
40
20
10
1.5
2.0
4.5
M3
1.4x10^-6
9.8
MPF-40-12
MPF-40-12
12
40
20
10
1.5
2.0
4.5
M3
1.4x10^-6
9.8
MPF-50-6
MPF-50-6
6
50
25
10
1.5
2.5
4.5
M4
3.5x10^-6
15.0
MPF-50-6.35
MPF-50-6.35
6.35
50
25
10
1.5
2.5
4.5
M4
3.5x10^-6
15.0
MPF-50-8
MPF-50-8
8
50
25
10
1.5
2.5
4.5
M4
3.5x10^-6
15.0
MPF-50-9.525
MPF-50-9.525
9.525
50
25
10
1.5
2.5
4.5
M4
3.5x10^-6
15.0
MPF-50-10
MPF-50-10
10
50
25
10
1.5
2.5
4.5
M4
3.5x10^-6
15.0
MPF-50-12
MPF-50-12
12
50
25
10
1.5
2.5
4.5
M4
3.5x10^-6
15.0
MPF-50-14
MPF-50-14
14
50
25
10
1.5
2.5
4.5
M4
3.5x10^-6
15.0
MPF-50-15
MPF-50-15
15
50
25
10
1.5
2.5
4.5
M4
3.5x10^-6
15.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성