MPC90 - 90° fixed conduit fitting
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
MPC
90 Degree
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/mpc/90_degree/mpc_90.prj},{NB=MPC90-20-PG13B},{CLR=B},{DES=PG Thread},{CT=MPC},{NW=17},{CS=20},{T1=PG13},{NDM=20.4000},{KDM=19.0600},{A=PG13.5},{B=10},{C=40},{D=33},{E=14.5},{F=27},{R=30.425},{W=3.000},{L=21.900},{TFL2=1.500},{TFL3=1.400},{X=30.000},{Y=6.500},{C2=22.750},{BD=18.000},{BAF=17.000},{CNSMAT=Nylon PA66},{INFO=HTML (online)},{E2=19.00},{VER=2.000},{SW=30.000},{CNL=24.400},{RL=27.000},{RD=20.200},{CC=27.000},{NL=16.000},{LT=28.000},{NETF=32.000},{NETFL=3.000},{TFL=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
NW
European size
[mm]
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Height
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Diameter
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
MPC90-16-M16B
MPC90-16-M16B
Metric Thread
12
16
M16x1.5
11
38
28
10.5
22
Nylon PA66
MPC90-16-M20B
MPC90-16-M20B
Metric Thread
12
16
M20x1.5
13
38
28
10.5
27
Nylon PA66
MPC90-20-M20B
MPC90-20-M20B
Metric Thread
-
20
M20x1.5
13
39
33
14.5
27
Nylon PA66
MPC90-25-M25B
MPC90-25-M25B
Metric Thread
-
25
M25x1.5
15
48
42
19.0
33
Nylon PA66
MPC90-32-M32B
MPC90-32-M32B
Metric Thread
29
32
M32x1.5
16
58
48
24.5
40
Nylon PA66
MPC90-40-M40B
MPC90-40-M40B
Metric Thread
36
40
M40x1.5
16
97
60
33.0
50
Nylon PA66
MPC90-16-PG9B
MPC90-16-PG9B
PG Thread
12
16
PG9
10
39
28
10.5
22
Nylon PA66
MPC90-16-PG11B
MPC90-16-PG11B
PG Thread
12
16
PG11
10
41
28
10.5
27
Nylon PA66
MPC90-16-PG13B
MPC90-16-PG13B
PG Thread
12
16
PG13.5
10
41
28
10.5
27
Nylon PA66
MPC90-20-PG13B
MPC90-20-PG13B
PG Thread
17
20
PG13.5
10
40
33
14.5
27
Nylon PA66
MPC90-20-PG16B
MPC90-20-PG16B
PG Thread
-
20
PG16
11
41
33
14.5
27
Nylon PA66
MPC90-25-PG21B
MPC90-25-PG21B
PG Thread
23
25
PG21
12
51
42
19.0
33
Nylon PA66
MPC90-32-PG29B
MPC90-32-PG29B
PG Thread
29
32
PG29
12
62
48
24.5
40
Nylon PA66
MPC90-40-PG36B
MPC90-40-PG36B
PG Thread
36
40
PG36
12
101
60
33.0
50
Nylon PA66
MPC90-16-038B
MPC90-16-038B
NPT Thread
10
16
3/8" NPT
11
38
28
10.5
22
Nylon PA66
MPC90-16-050B
MPC90-16-050B
NPT Thread
12
16
1/2" NPT
13
38
28
10.5
27
Nylon PA66
MPC90-20-050B
MPC90-20-050B
NPT Thread
17
20
1/2" NPT
13
39
33
14.5
27
Nylon PA66
MPC90-25-075B
MPC90-25-075B
NPT Thread
23
25
3/4" NPT
15
48
42
19.0
33
Nylon PA66
MPC90-32-100B
MPC90-32-100B
NPT Thread
29
32
1" NPT
16
58
48
24.5
40
Nylon PA66
MPC90-40-125B
MPC90-40-125B
NPT Thread
36
40
1 1/4" NPT
16
97
60
33.0
50
Nylon PA66
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성