MP26 - Union
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MP Line - Medium Pressure Push-in Fittings, 80 bar
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mp_line_medium_pressure_push-in_fittings_80_bar/mp26_union.prj},{NB=M0160010},{NAME=M0160010},{CODE=M0160010},{TYPE=MP26 04 04},{MAT=Brass Nickel Plated},{VAR_TUBO=4},{D1=9},{D1IN=.354},{L1=30},{L1IN=1.181},{G=10,7},{OZ=.377},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=80},{WPP=1160},{CONF1=RoHS},{AF=Lubrication installations},{NBCUSTOM=M0160010},{NNCUSTOM=MP26},{NTCUSTOM=Union},{LINACUSTOM=M0160010},{STEPFILE=M0160010},{PNGFILE=MP26},{DWGFILE=MP26},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
VAR_TUBO
Øe Tube
[mm]
D1
[mm]
D1IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
M0160010
M0160010
M0160010
MP26 04 04
Brass Nickel Plated
4
9
.354
30
1.181
10,7
.377
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
80
1160
RoHS
Lubrication installations
0
M0160030
M0160030
M0160030
MP26 06 06
Brass Nickel Plated
6
12
.472
34,5
1.358
15,7
.554
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
80
1160
RoHS
Lubrication installations
0
M0160040
M0160040
M0160040
MP26 08 08
Brass Nickel Plated
8
14
.551
35
1.378
20,2
.713
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
80
1160
RoHS
Lubrication installations
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HP99 - Reusable ferrule
C Matic
11.03.2021
CHECK VALVE BALL TYPE (Thread)-DIN
SEKISUI
09.02.2021
PM26 - Union
C Matic
11.03.2021
HP92 - 90° Hose Connection
C Matic
11.03.2021
Check valve series VNRX
Metalwork
21.07.2022
NPU series - tube connector
AirTAC
19.05.2020
Série MM
Sopra-Pneumatic
27.02.2020
PU
GINIER
10.08.2023
【Discontinued Product】: KQ2H Straight Union - One-touch Fitting Straight Un...
SMC Corporation
17.06.2024
Straight, intermediate XR3
Metalwork
21.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성