품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
MP 500 - Maximum force, rod sealed
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
MP
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/mp/mp_500_tab.prj},{NB=MP500-032-A(0--)},{CODE=MP500-032-A},{CODENIT=KP5-32},{CU=32},{L=120},{LMIN=88},{RC=3},{D=32},{P=197},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=500},{F1I=803},{F1P=920},{V=26.8},{VER=0.000},{S=2.54},{W=0.37},{PRA=3.000},{FS2B=MIN},{FX='-','-','ml_nofix2.jpg'},{FT=MIN},{FTP=MIN},{COLL=MIN},{V2=0.05714},{S2=9.62113},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{SPM=65},{PPATH=mp_tpl.prj},{P2=197}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressione
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
W
Weight
[Kg]
MP500-010-A
MP500-010-A
10
75
65
2
32
197
20
500
659
723
13.4
2.54
0.29
MP500-015-A
MP500-015-A
15
85
70
2
32
197
20
500
708
790
16.4
2.54
0.31
MP500-020-A
MP500-020-A
20
95
75
2
32
197
20
500
747
842
19.3
2.54
0.33
MP500-025-A
MP500-025-A
25
105
80
2
32
197
20
500
778
884
22.2
2.54
0.34
MP500-032-A
MP500-032-A
32
120
88
3
32
197
20
500
803
920
26.8
2.54
0.37
MP500-038-A
MP500-038-A
38
135
97
3
32
197
20
500
804
920
31.8
2.54
0.40
MP500-045-A
MP500-045-A
45
150
105
3
32
197
20
500
820
943
36.4
2.54
0.43
MP500-050-A
MP500-050-A
50
160
110
3
32
197
20
500
834
963
39.3
2.54
0.45
MP500-056-A
MP500-056-A
56
175
119
3
32
197
20
500
831
958
44.3
2.54
0.48
MP500-063-A
MP500-063-A
63
195
132
3
32
197
20
500
816
938
51.4
2.54
0.52
MP500-080-A
MP500-080-A
80
230
150
3
32
197
20
500
844
976
61.8
2.54
0.59
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성