카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
MOUNT BALL VALVE (TS)-DIN/ISO
SEKISUI
Manual Operation Valve
MOUNT BALL VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/mount_ball_valve/mount_ball_valve_ts_socket_din_asmtab.prj},{NB=JV32SI},{STD=DIN},{A=32},{AX=32},{B=1 1/4},{SD=32},{L=137},{D1=40.30},{T=1/115},{SL=26.00},{DO=54},{H=84},{DU=81},{LH=123},{X=42.0},{M=M5 x 8},{MB=V},{MS=I},{PPATH=parts/mount_ball_valve_ts_socket_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
+/-3.0
[mm]
D1
Ød1
[mm]
T
1/T
ⁿ/ₐ
SL
I
[mm]
DO
Ødo
[mm]
H
Max. h
[mm]
DU
ØDu
[mm]
LH
[mm]
X
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
JV15SI
JV15SI
DIN
15
1/2
15
92
20.30
1/65
16.00
33
53
49
95
27.0
M5 x 8
JV20SI
JV20SI
DIN
20
3/4
20
107
25.30
1/80
19.00
35
62
59
95
32.0
M5 x 8
JV25SI
JV25SI
DIN
25
1
25
121
32.30
1/95
22.00
44
76
67
123
37.0
M5 x 8
JV32SI
JV32SI
DIN
32
1 1/4
32
137
40.30
1/115
26.00
54
84
81
123
42.0
M5 x 8
JV40SI
JV40SI
DIN
40
1 1/2
40
161
50.30
1/140
31.00
66
114
98
158
57.0
M6 x 10
JV50SI
JV50SI
DIN
50
2
50
189
63.30
1/175
38.00
77
120
120
158
67.0
M6 x 10
JV65SI
JV65SI
DIN
65
2 1/2
65
211
75.30
1/220
44.00
96
153
150
211
81.0
M6 x 10
JV80SI
JV80SI
DIN
80
3
80
263
90.30
1/255
51.00
113
171
186
240
99.7
M8 x 10
JV1HSI
JV1HSI
DIN
100
4
100
315
110.40
1/203
61.00
144
202
228
290
119.7
M8 x 10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성