Advertising
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Propiedades del filtro

Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Funken
    Moulded 30° bend - HoKa Bend with sockets 30°
    Funken
    Moulded 75° bend - HoKa Bend with sockets 75°
    Funken
    Moulded 45° bend - HoKa Bend with sockets 45°
    Funken
    Moulded 90° bend - HoKa Bend with sockets 90°
    Sita
    Bend - SitaPipe Stainless steel
    Funken
    Double sockets - HoKa Double sockets
    Funken
    Moulded 60° bend - HoKa Bend with sockets 60°
    VDL
    1.05/1.06 - BEND 90°
    Funken
    Breech 45° - HoKa Breech with sockets 45° outlet
    VDL
    1.17 - BEND 30°
    VDL
    1.14 - BEND 15°
    Sita
    Pipe - SitaPipe Stainless steel
    Aircomp
    352.08 - Rubinetto m/f metallo
    Hoka
    Moulded 15° bend - HoKa Bend with sockets 15°
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD