피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
English
Hutschienenmontage
Ipf Electronic
messumformer
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/messumformer/hutschienenmontage.prj},{NB=BA565900},{IDNR=BA565900},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=MIN},{DESCSHORT=Messumformer, Analog / Digital, 99x114x22mm, 0-10V / 0/4-20mA, 20-253V AC, 20-253V DC, -40-70°C, Relaiskontakt, klemmen, IP20, Kunststoff PC},{DESCLONG=},{MANUID=BA565900},{DELTIME=21},{ARDTEEL_ANZEIGE=},{ARDTE00_AUSFUEHRUNG=Analog / Digital},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION=},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS=},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGEINGANGS=0 - 20mA},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES=Klemmanschluss},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS=Relaiskontakt},{ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN=Jumper},{ARDTEEL_GEBERVORSORGUNGSSPANNUNGSART=},{ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST=Ja}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Ausführung des Analogausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGEINGANGS
Ausführung des Analogeingangs
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_GEBERVORSORGUNGSSPANNUNGSART
Gebervorsorgungsspannungsart
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Leistungsaufnahme
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Anpassbare Ausgangsfunktionen
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Ansprechzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MAXDAUERSTROM
Max. Dauerstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der Schaltausgänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MAXEINSCHALTSTROM
Max. Einschaltstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
Breite
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_DIGITALEAUFLOESUNG
Digitale Auflösung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_GEBERVERSORGUNGSSTROM
Geberversorgungsstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Betriebsspannung (AC 50Hz)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTE00_RELATIVEMESSGENAUIGKEIT
Relative Messgenauigkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_WIDERSTANDDESSPANNUNGSEINGANGS
Widerstand des Spannungseingangs
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_WIDERSTANDDESSTROMEINGANGS
Widerstand des Stromeingangs
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Ausschaltverzögerung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Einschaltverzögerung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
BA565900
BA565900
Messumformer, Analog / Di...
BA565900
21
Analog / Digital
0 - 20mA
Klemmanschluss
Relaiskontakt
Jumper
Ja
Hutschiene
IP20
Ja
1,75VA
Kunststoff PC
Schaltpunkt
6A
10A
22,5mm
20 - 253
99mm
114mm
0,4%
100kOhm
50Ohm
20 - 253
-40 - 100
-40 - 70
02.11.2023
BA870100
BA870100
Messumformer, Analog / Di...
Zur Verarbeitung von Anal...
BA870100
2
LCD-Display
Analog / Digital
programmierbar/konfigurie...
0 - 10V
0 - 20mA
Klemmanschluss
PNP/NPN
Parametrierung
DC
Ja
Hutschiene
IP20
Ja
Kunststoff PC
Fensterfunktion
300ms
4
150mA
53,5mm
12Bit
250mA
58mm
70mA
95mm
2%
20kOhm
50Ohm
0 - 10
18 - 30
0 - 10
-25 - 70
-20 - 60
02.11.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성