Molded Drive Sprocket - 821 Series
LILAI Chain
Straight Running Plastic Table Top Chain
821 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/pdtftc/821_series/821_injection_driving_wheel.prj},{NB=3-821-19-25},{PM=3},{SERIES=821},{MATERIAL=PA6+30% Fiber Glass},{AT= light duty conveying, also suitable for 802 series stainless steel chain },{JG=Bore tolerance : d +0.2/+0.1},{TN=19},{PD=115.7},{OD=117.0},{BORE=25},{OC=0.90}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
AT
Apply to
ⁿ/ₐ
JG
Inner Diameter
ⁿ/ₐ
TN
Teeth No.
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
BORE
Bore
[mm]
3-821-19-25
3-821-19-25
PA6+30% Fiber Glass
light duty conveying, als...
Bore tolerance : d +0.2/+...
19
115.7
117.0
25
3-821-19-30
3-821-19-30
PA6+30% Fiber Glass
light duty conveying, als...
Bore tolerance : d +0.2/+...
19
115.7
117.0
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성