피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Modul3
Technische Antriebselemente
03 Maschinenkomponenten
01 Verzahnungstechnik
01 Stirnräder
Gerade
Lauramid
Powered by
CAD모델 선택
{tea/0320maschinenkomponenten/0120verzahnungstechnik/0120stirnraeder/gerade/lauramid/modul3.prj},{NB=3036LA},{PREVIEW=3036la.png},{PARTNO=3036LA},{Z=36},{N=80},{BH7=20},{BS=30},{H=20},{D0=108},{DK=114},{F=50},{K=70},{TN=42.5},{CATALOGUE=TEA_HH},{LEVEL1=03 Maschinenkomponenten},{LEVEL2=01 Verzahnungstechnik},{LEVEL3=01 Stirnräder},{LEVEL4=Gerade},{LEVEL5=Lauramid},{NN_CUSTOM=Modul3},{FILE_NAME=3036LA.stp},{VAR_FILE_PATH=D:/DOME/2023/TEA Hamburg/import data 02_11_2023/03_motorenkomponenten/TEA_HH_ImportEXCL_03_Motorenkomponenten.csv}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PARTNO
Partnumber
ⁿ/ₐ
Z
number of teeth
ⁿ/ₐ
N
[mm]
BH7
B (H7)
[mm]
BS
small b in drawing
[mm]
H
Height
[mm]
D0
Diameter D0
[mm]
DK
Diameter DK
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
TN
[Nm]
3018LA
3018LA
18
45
10
30
20
54
60
50
35
18.7
3020LA
3020LA
20
45
15
30
20
60
66
50
35
20.3
3025LA
3025LA
25
55
15
30
20
75
81
50
45
26.1
3030LA
3030LA
30
70
15
30
20
90
96
50
60
35.3
3036LA
3036LA
36
80
20
30
20
108
114
50
70
42.5
3040LA
3040LA
40
85
20
30
20
120
126
50
75
49.6
3045LA
3045LA
45
85
20
30
20
135
141
50
75
56
3048LA
3048LA
48
90
20
30
20
144
150
50
80
53.9
3050LA
3050LA
50
100
20
30
20
150
156
50
90
63.5
3060LA
3060LA
60
100
20
30
20
180
186
50
90
76.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-STZR-M3-POM-SW - Spur Gears Made from POM black, with One-Sided Hub, Mo...
MÄDLER
25.04.2024
Cylindrical gears module 3
Haberkorn
21.02.2022
Module 3,0 - Spur gear, Material Steel C45 , Module 3.00 , Serie Economy r...
HPC
17.02.2022
22400 - Spur gears in steel, module 3 toothing milled, straight teeth, enga...
norelem
26.06.2024
22421 - Gear racks steel toothing hardened, straight teeth, engagement angl...
norelem
26.06.2024
22420 - Gear racks in steel toothing milled, straight teeth, engagement ang...
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성